Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Compression Barrel Type :
Standard
-
Tipo de condutor :
Trefilado
-
Compatible Conductor Material :
Copper
-
Material do produto primário :
Cobre
Dimensões
-
Diâmetro interno do barril (mm):
29.7, 21.1
-
Diâmetro interno do barril (in):
1.16, .83
-
Comprimento do barril :
122 mm [ 4.803 in ]
-
Barrel Outside Diameter (mm):
28.6, 38.2
-
Barrel Outside Diameter (in):
1.5, 1.12
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
450 – 1000
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
225 – 500
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
AS 1125-174
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Ásia, ANZPAC
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Compression
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 35, ≤ 1
Recursos de contato
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem hexagonal
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Outdoor, Indoor
-
Compression Connector Product Type :
Terminal Links
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme