Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Compression Barrel Type :
Standard
-
Tipo de condutor :
Trefilado
-
Compatible Conductor Material :
Aluminum
-
Material do produto primário :
Cobre, Alumínio
-
Palm Terminal Material :
Copper
Dimensões
-
Diâmetro interno do barril :
8 mm [ .314 in ]
-
Largura do ressalto :
22 mm [ .866 in ]
-
Comprimento do barril :
32 mm [ 1.259 in ]
-
Barrel Outside Diameter :
16 mm [ .629 in ]
-
Comprimento do ressalto :
72 mm [ 2.835 in ]
-
Diâmetro do orifício da palma :
13
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
2 – 2
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
30
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Ásia, ANZPAC
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Compression
-
Tamanho do rebite :
M12
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Recursos de contato
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem hexagonal
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Outdoor, Indoor
-
Compression Connector Product Type :
Terminal Lug
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme