Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Compression Barrel Type :
Standard
-
Tipo de condutor :
Trefilado
-
Compatible Conductor Material :
Copper, Aluminum
-
Material do produto primário :
Cobre, Alumínio
Dimensões
-
Barrel Outside Diameter (mm):
24.2, 27
-
Barrel Outside Diameter (in):
.952, 1.06
-
Diâmetro interno do barril (mm):
16.5, 18.4
-
Diâmetro interno do barril (in):
.724, .649
-
Comprimento do barril :
120 mm [ 4.72 in ]
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
300 – 300, 350 – 350
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
185, 150
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Ásia, ANZPAC
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Compression
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 35, ≤ 1
Recursos de contato
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem hexagonal
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Outdoor, Indoor
-
Compression Connector Product Type :
Terminal Links
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme