Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do isolador :
Isolador de tensão
Características elétricas
-
Resistência CA seca (kV):
215
-
Tensão nominal - SML (kN):
70
-
Descarga CA seca (kV):
225
-
Tensão nominal do sistema (kV):
≤ 66
-
Descarga CA úmida (kV):
200
-
Arco Seco Nominal :
575 mm [ 22.64 in ]
-
Resistência CA úmida (kV):
185
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
-
Tipo de ajuste superior :
Esfera
-
Tipo de ajuste inferior :
Esfera
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Silicone
Dimensões
-
Diâmetro interno da bainha :
23 mm [ .91 in ]
-
Shed Outside Diameter :
88 mm [ 3.46 in ]
-
Comprimento da seção :
696 mm [ 27.4 in ]
-
Distância de fuga :
1615 mm [ 63.58 in ]
-
Peso do Produto (kg):
1.6
Normas da indústria
-
Classificação BIL (kV):
340
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial