Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características elétricas
-
Arco Seco Nominal :
635 mm [ 25 in ]
-
Resistência CA seca (kV):
235
-
Resistência CA úmida (kV):
200
-
Descarga CA seca (kV):
245
-
Descarga CA úmida (kV):
220
-
Tensão nominal - SML (kN):
70
-
Tensão nominal do sistema (kV):
≤ 72
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
-
Tipo de ajuste superior :
Esfera
-
Tipo de ajuste inferior :
Esfera
Dimensões
-
Diâmetro interno da bainha :
23 mm [ .91 in ]
-
Distância de fuga :
1795 mm [ 70.67 in ]
-
Shed Outside Diameter :
88 mm [ 3.46 in ]
-
Comprimento da seção :
756 mm [ 29.76 in ]
-
Peso do Produto (kg):
1.7
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Silicone
Normas da indústria
-
Classificação BIL (kV):
370
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do isolador :
Isolador de tensão