Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do isolador :
Isolador de tensão
Características elétricas
-
Arco Seco Nominal :
695 mm [ 27.36 in ]
-
Tensão nominal - SML (kN):
70
-
Resistência CA seca (kV):
255
-
Resistência CA úmida (kV):
220
-
Descarga CA seca (kV):
265
-
Descarga CA úmida (kV):
240
-
Tensão nominal do sistema (kV):
≤ 72
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
-
Tipo de ajuste superior :
Clevis
-
Tipo de ajuste inferior :
Língua
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Silicone
Dimensões
-
Diâmetro interno da bainha :
23 mm [ .91 in ]
-
Shed Outside Diameter :
88 mm [ 3.46 in ]
-
Distância de fuga :
1975 mm [ 77.76 in ]
-
Comprimento da seção :
827 mm [ 32.56 in ]
-
Peso do Produto (kg):
1.8
Normas da indústria
-
Classificação BIL (kV):
405
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial