Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
-
Tipo de ajuste superior :
Esfera
-
Tipo de ajuste inferior :
Soquete
Dimensões
-
Diâmetro interno da bainha :
24 mm [ .94 in ]
-
Distância de fuga :
1135 mm [ 44.69 in ]
-
Shed Outside Diameter :
82 mm [ 3.23 in ]
-
Peso do Produto (kg):
1.46
Características elétricas
-
Arco Seco Nominal :
550 mm [ 21.65 in ]
-
Resistência CA seca (kV):
205
-
Resistência CA úmida (kV):
190
-
Descarga CA seca (kV):
215
-
Descarga CA úmida (kV):
210
-
Tensão nominal - SML (kN):
70
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Silicone
Normas da indústria
-
Classificação BIL (kV):
320
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do isolador :
Isolador de tensão