Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do isolador :
Isolador de poste de linha
Características elétricas
-
Resistência CA úmida (kV):
90
-
Arco Seco Nominal (mm):
265
-
Resistência CA seca (kV):
95
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
-
Número de bainhas :
6
-
Tipo de ajuste superior :
F-Neck
-
Tipo de ajuste inferior :
Instalação de Rebite M20 (roscas M20)
Acessório mecânico
-
Força em cantilever (kN):
12.5
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Silicone
Dimensões
-
Distância de fuga (mm):
560
-
Peso do Produto (kg):
3.5
-
Comprimento da seção (mm):
385
Normas da indústria
-
Classificação BIL (kV):
175
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial