Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Piercing
Recursos de configuração
-
Número de parafusos :
6
-
Número de Núcleos :
4
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Características do corpo
-
Compatible Conductor Material :
Aluminum, Copper
-
Forma do condutor :
Round Solid, Round Stranded, Sector Solid, Sector Stranded
Dimensões
-
Compatible Conductor Cross-Section Range - Branch (mm²):
6 – 50, 6 – 70
-
Compatible Conductor Cross-Section Range - Main (mm²):
50 – 95, 50 – 70
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas, ANZPAC, Ásia, Europa, Oriente Médio e África