Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fio de cobre
-
Power Component Options :
Mechanical Lug Included (M16, Conductor)
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 12
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Polymeric
Dimensões
-
Compatible Cable Cross-Section Range (mm²):
185 – 400
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Outdoor
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
GOST 13781.0.86,UHL 1, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Community of Independent States
Outro
-
Instrução de instalação :
Russo