Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
Magnetic Linear Position Sensor
-
Encapsulamento do sensor :
DFN2x6
Características elétricas
-
Tensão de operação típica (V):
5
-
Corrente média típica (mA):
3
Condições de uso
-
Faixa de sensoriamento (mm):
2
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operação/Aplicação
-
Amplitude típica do sinal (mV/V):
11