Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os sensores de posição desempenham um papel cada vez mais importante em muitas aplicações industriais, robóticas e médicas. Aplicações avançadas em ambientes adversos precisam de sensores que funcionem bem, mesmo quando expostos a óleo, sujeira e poeira. O sensor de posição KMXP da TE Connectivity (TE) é a escolha certa para atender a essas necessidades, graças à sua tecnologia magnetorresistiva e aos fatores de forma disponíveis. O sensor KMXP proporciona maior precisão do que os sensores Hall comumente usados e foi projetado para fornecer medições confiáveis e precisas em ambientes hostis, incluindo sob altas temperaturas. O princípio de medição do sensor é baseado no efeito de magnetorresistência anisotrópica (efeito AMR). Os sensores são oferecidos em dois acondicionamentos DFN diferentes para múltiplas opções de orientação. Esses acondicionamentos podem ser facilmente integrados a quase qualquer processo de montagem automatizado.

 

Roda polar
Deslocamento rotacional: roda polar
Escala magnética
Deslocamento linear: escala magnética
  1. Vídeo do webinar sobre o sensor de posição da Série KMXP da AMR

Conheça a tecnologia de sensores magnetorresistivos, os recursos e benefícios da série KMXP e as diversas aplicações e indústrias em que o sensor pode ser usado.

Vantagens

  • Alta resolução e alta precisão: sensor magnetorresistivo (MR) com medição sem contato que proporciona precisão de 10-50 μm em faixas entre 1 e 5 mm.
  • Fácil montagem: acondicionamento DFN ideal para qualquer processo de montagem de PCI.
  • Embalagem de fita e carretel para facilitar a integração
  • Liberdade de projeto: versões de solda perpendicular ou plana e uma pequena espessura de parede de sensor para entreferros de grandes aplicações.
  • Desempenho superior: até 150 °C, à prova de EMC em qualquer ambiente sujo, e insensível à sujeira, óleo ou poeira.
barra laranja

Aplicações

Medição de posição linear ou angular sem contato em aplicações como:

  • Máquinas industriais, como equipamentos de serragem ou perfuração
  • Controles médicos mecânicos de alta precisão, como controle de camas, direção avançada de próteses, cateteres de precisão, equipamentos de raios X ou bombas de seringas
  • Robótica em automação industrial
     
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: Que precisão pode ser alcançada com o sensor de posição KMXP AMR?

R: A precisão depende de vários fatores, consulte o whitepaper da KMXP. Com escalas padrão, valores de precisão de <1% de  passo de polo são comuns. Por exemplo, precisão <10 µm para passo de polo de 1 mm. 

 

P: Há suporte para quais interfaces?

R: A saída do sensor são dois sinais analógicos sin/cos diferenciais com uma faixa típica de saída de sinal de 100 mVpp em Vcc=5V. Recomendamos amplificar os sinais. 

 

P: Há algum componente padrão que leia e calcule a posição?

R: Existem vários fornecedores de ASIC padrão no mercado. Entre em contato conosco para saber mais.

 

P: Que escala / roda polar pode ser usada em conjunto?

R: Escalas / rodas polares padrão estão disponíveis no mercado.

 

P: Existem diferentes qualidades de escala disponíveis? 

R: Sim, a precisão de uma escala magnética é dada em μm/m. Existem diferentes classes de precisão. Por exemplo: A40 = ±40 um/m ; A20 = ±20 um/m. 

 

P: Há alguma restrição em relação à amplitude da escala? 

A: As amplitudes de escalas disponíveis são tipicamente na faixa de 2mm ... 20 mm. As amplitudes de escala comuns são de 6 mm ou 10 mm. Pequenas amplitudes de escala requerem um design magnético preciso.

 

P: Qual é o entreferro ideal?

A: O entreferro ideal depende principalmente do material da escala magnética e do passo de polo. A regra geral para escalas baseadas em ferrite é: entreferro máx = 0,5 x passo de polo. Por exemplo: KMXP5000, entreferro máx. de 2,5 mm.

 

P: Eu preciso de um apoio de aço (não magnético) na minha escala magnética?

R: Sim, isso garante a precisão da escala.

 

P: Como o sensor é orientado em relação à escala? 

R: Os sensores KMXP medem perpendicularmente  à escala (ângulo de 90° entre sensor e escala). O sensor KMXP AMR vem em duas variantes diferentes de acondicionamento que permitem orientação perpendicular (KMXPx000) ou paralela (KMXPx002) em relação à PCI.

 

P: Com que precisão o sensor deve ser alinhado em relação à escala? 

R: O sensor KMXP AMR deve ser alinhado a ±3° em relação à escala.  Arranjos mais precisos aumentam a precisão.

 

P: Existe uma versão perpendicular?

Sim, a série KMXPx002 é a versão perpendicular, onde a montagem da PCI é paralela à escala.

 

P: Posso usar o sensor KMXP para medir ao longo da circunferência de uma configuração circular?

R: Sim, o KMXP é bastante adequado a medições ao longo da circunferência. Como ele mede a distribuição de campo, não é sensível a erros excêntricos.

 

P: Qual é o menor diâmetro de roda polar para uma configuração circular? 

R: O diâmetro depende da precisão do alvo. Por exemplo, para a série KMXP5000 com d=80 mm os resultados em precisão são de ±40 μm. Para obter mais informações, contate-nos.

 

P: Há suporte para quais passos de polo?

R: Existem três diferentes passos de polo, de 5 mm, 2 mm e 1 mm.

 

P: Qual a velocidade do sensor KMXP AMR? Quão rápido posso medir com uma roda polar?

R: A taxa de atualização do KMXP está na região de MHz, pois a resposta de sinal analógico é quase instantânea.

 

P: O KMXP precisa ser calibrado?

R: Embora o sensor não exija calibração, para maior precisão, uma calibração da unidade de processamento de sinal deve ser considerada.

 

P: O KMXP pode funcionar com outra tensão de alimentação diferente de 5 V? Como  1 V ou 10 V?

Sim, a faixa de tensão de alimentação se estende de >0 V a 10 V. Para pontes Wheatstone, a amplitude do sinal de saída é diretamente proporcional à tensão de alimentação.

 

P: Existe um circuito de leitura analógica padrão disponível? Onde posso encontrá-lo?

Sim, há um circuito analógico padrão; consulte a ficha de dados do KMXP.

 

P: Qual a sensibilidade do KMXP a campos magnéticos externos perturbadores?

R: Graças ao projeto de campo gradiente, os sensores KMXP não são sensíveis a campos homogêneos até aproximadamente 4 kA/m.

 

P: Qual a sensibilidade do KMXP a EMC?

O KMXP segue  a conformidade "Modelo de corpo humano"  até 1,5 kV (classe 1C), tornando o sensor insensível a campos eletromagnéticos (EMC)perturbadores.

 

P: Existe uma versão digital do sensor de posição AMR?

A versão com saída digital está em desenvolvimento.  Entre em contato conosco para permanecer informado sobre seu lançamento.

 

P: Como processar a placa maior na parte inferior do acondicionamento do sensor? (conectar a GND ou NC).

A: É um dissipador de calor, e propomos não soldar essa placa.

 

P: Há uma pegada recomendada para a série KMXP, também incluindo a KMXP5000?

R: Sim, todos os dispositivos da série KMXP têm a mesma pegada. Para obter mais detalhes, consulte a Nota sobre a aplicação.

 

P: Na ficha de dados, o sensor é representado com um PCI, vocês fornecem essa placa com um sensor? Em caso positivo, qual é o número da peça?

R: Esta foto de uma PCI com o nosso KMXP é apenas para ilustração. Não temos PCIs disponíveis.

 

P: Onde posso obter amostras?

Veja a tabela de números de peças acima para encontrar os produtos disponíveis através de parceiros de distribuição.

 

P: Onde posso comprar? 

R: Existem vários fornecedores no mercado. Entre em contato conosco para saber mais.  

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Magnetic Linear Position Sensor

  • Encapsulamento do sensor  DFN2x6

Características elétricas

  • Tensão de operação típica (V) 5

  • Corrente média típica (mA) 1.5, 3

Condições de uso

  • Faixa de sensoriamento (mm) 1, 2, 5

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Operação/Aplicação

  • Amplitude típica do sinal (mV/V) 11

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-MRS0006

Materiais relacionados