Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Temperature Tolerance (°C):
± 0.2 °C @ 25
-
β-Value (0/50) (K):
3263
-
Tipo de sensor NTC discreto :
Termistor NTC revestido de epóxi
-
Resistance Tolerance (at 25°C) (%):
± .88
-
Tolerância Valor-β (%):
±0.5
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K):
3976
Características do corpo
-
Lead Wire Conductor Type :
Nickel Bifilar Solid
-
Material de Isolamento :
Polyester
Dimensões
-
Comprimento do produto :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Diâmetro do produto :
.5 mm [ .02 in ]
-
Tamanho do fio de chumbo (AWG):
38
-
Lead Wire Length :
152 mm [ 5.984 in ]
Condições de uso
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ):
10
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Temperatura de operação (máx) :
125 °C [ 257 °F ]