Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
β-Value (0/50) (K):
3896
-
Tipo de sensor NTC discreto :
Termistor NTC encapsulado de vidro
-
Tolerância Valor-β (%):
±1
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K):
3975
Características do corpo
-
Lead Wire Conductor Type :
Tinned Copper Solid
Dimensões
-
Comprimento do produto :
4 mm [ .157 in ]
-
Diâmetro do produto :
2 mm [ .079 in ]
-
Tamanho do fio de chumbo (AWG):
24
-
Lead Wire Length :
28 mm [ 1.102 in ]
Condições de uso
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ):
10
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 200 °C [ -40 – 392 °F ]
-
Temperatura de operação (máx) :
200 °C [ 392 °F ]