Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Temperature Tolerance (°C):
± 0.1 °C from 0 – 70
-
β-Value (0/50) (K):
3811
-
Tipo de sensor NTC discreto :
Termistor NTC revestido de epóxi
-
Resistance Tolerance (at 25°C) (%):
± .25
-
Tolerância Valor-β (%):
±0.5
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K):
3942
Características do corpo
-
Lead Wire Conductor Type :
Silver Plated Copper Solid
-
Material de Isolamento :
Politetrafluoretileno (PTFE)
Dimensões
-
Diâmetro do produto :
2.4 mm [ .094 in ]
-
Tamanho do fio de chumbo (AWG):
30
-
Lead Wire Length :
76 mm [ 2.992 in ]
Condições de uso
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ):
30
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Temperatura de operação (máx) :
125 °C [ 257 °F ]