Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio/revestimento :
26AWG Fluoropolymer Insulated, ESCC 390101203
-
NTC Probe Type :
Space Qualified NTC Thermistors
-
Encapsulamento do sensor :
ESAP-ESA PROBE
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-60 – 160
-
T_ref de resistência (°C):
160, 0, 140, 125, 100, -60, 25, 70, -40, 50, -20
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ):
10
-
Resistência à tolerância (%):
± 2 @ 0 °C
Acessório mecânico
-
Comprimento do fio (mm):
525
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K):
3664
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções