Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio/revestimento :
26AWG Fluoropolymer Insulated, ESCC 390101203
-
NTC Probe Type :
Space Qualified NTC Thermistors
-
Encapsulamento do sensor :
ESAP-ESA PROBE
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K):
3499
Acessório mecânico
-
Comprimento do fio (mm):
305
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 125
-
T_ref de resistência (°C):
-40, -20, 25, 50, 70, 100, 125, 0
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ):
2
-
Resistência à tolerância (%):
± 1.57 @ 0 °C