Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor NTC discreto :
Termistor NTC
-
Resistance Tolerance (at 25°C) (%):
± 20
Dimensões
-
Lead Wire Length :
10 mm [ .394 in ]
Condições de uso
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ):
10
-
Temperatura de operação (máx) :
250 °C [ 482 °F ]
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K):
3499
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções