Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Humidity Sensor Product Type :
RH Module
-
Interface Signal Type :
Analog
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (pico) (VDC):
5.5
-
Consumo da corrente (mA):
1.4
-
Impedância de saída (Ω):
70
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 60 °C [ -40 – 140 °F ]
-
Faixa operacional de umidade (%RH):
0 – 100
-
Accuracy (%RH):
±3
-
Coeficiente de Temperatura (%RH/°C):
-.05
-
Sensibilidade (mV/%RH):
26
Outro
-
Tempo de resposta (seconds):
10