Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo do backshell para o conector :
Backshell
-
Selável :
Não
Características do corpo
-
Material do produto primário :
PBT
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 134 °C [ -40 – 273 °F ]
-
Temperatura de operação (máx) :
134 °C [ 273 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
-
Útil :
Sim
Dimensões
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :
0 – 14.48 mm [ 0 – .57 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação IP :
IP6K9K
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa