Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
SE1 - Compact String Pot
Características do corpo
-
Material do estojo :
Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket
Dimensões
-
Faixa completo do movimento (mm):
635, 1270
-
Faixa completo do movimento (in):
25
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS):
±.1
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-10 – 85 °C [ 14 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Resolution (ppmm):
1432
-
Output Signal Type :
Incremental Encoder
Outro
-
Repetibilidade (% of FS):
.02
-
Unidade de codificador :
Não
-
Cabo de medição :
Aço inoxidável revestido de náilon