Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Terminação de antena :
Fakra
-
Antena: tipo de produto :
Antena
Recursos de configuração
-
Estilo de antena :
Perfil baixo
-
Tipo de banda :
Multi Banda
-
Localização da montagem :
Externo
-
Configuração da porta :
Várias portas
Características elétricas
-
VSWR (máx) :
<3.1:1
-
Operação da antena :
Passivo
-
Impedância (Ω):
50
Características do sinal
-
Ganho (máx) (dB):
5
-
Banda de Frequência (MHz):
4900 – 5900, 1710 – 2620, 2400 – 2500, 698 – 960
-
Categoria de frequência :
698 – 6000
-
Ganho máximo (dBi):
3 < 6
Acessório mecânico
-
Polarização :
Linear
-
Tipo de montagem :
Montagem adesiva
Dimensões
-
Comprimento do cabo :
.91 m [ 3 ft ]
-
Altura do produto :
123.4 mm [ 4.86 in ]
-
Comprimento do produto :
132.3 mm [ 5.21 in ]
-
Largura do produto :
2.33 mm [ 59.3 in ]
-
Diâmetro do produto :
9.84 mm [ 35.98 in ]
Operação/Aplicação
-
Padrão sem fio :
Celular
-
Ambiente de antena :
Externo
-
Direcionalidade :
Omnidirecional
Normas da indústria
-
Classificação IP :
IP67
-
Aplicação Primária :
Celular, GNSS, Veicular, Wi-Fi
-
Aplicações sem fio :
Celular, GNSS, Veicular, Wi-Fi
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável :
Global
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco e Caixa