Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tampa do conector :
Cobertura protetora
-
Selável :
Sim
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
200 °C [ 392 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
Acessório mecânico
-
Recurso de retenção de componentes :
Cabo de arame com revestimento PTFE
Características da habitação
-
Compatível com forma de conector :
Circular
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :
23