![](/content/dam/te-com/images/industrial-rail/global/product-hero-rendition/in-rail-esantenna_producthero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Antena Tubarão para Serviço de Emergência
Uma antena multifuncional MiMo, chamada de antena tubarão, oferece várias funções de antena ao mesmo tempo em que permanece discreta. É indicada para aplicações de segurança pública (descobertas/cobertas), industriais e de transporte nas quais uma antena econômica, eficiente e robusta seja essencial.
A antena de serviço de emergência tem uma estrutura compacta tipo barbatana de tubarão em estilo OEM. Contém a função de antena 2x2 MiMo para 4G/3G/2G e uma antena ativa para GPS/Galileo/Beidou com amplificador de baixo ruído com ganho de 26 dB. Além disso, conta com uma montagem em rebite integrante para um chicote de antena externa capaz de suportar uma grande variedade de antenas VHF, UHF ou 700/800 MHz. Um espelho cego acompanha quando um chicote externo não é necessário. Há uma versão adicional da antena de serviço de emergência disponível que adiciona a função de antena 2x2 MiMo para Wi-Fi de 2,4/5,8 GHz.
O design em estilo barbatana de tubarão da antena oferece várias funções de antena, ao mesmo tempo em que permanece discreto. A antena é indicada para aplicações de segurança pública (descobertas/cobertas), industriais e de transporte nas quais uma antena econômica, eficiente e robusta seja essencial. Exigindo uma montagem de apenas um único orifício, a antena de serviço de emergência reduz danos ao veículo, o tempo de instalação e custo, além do impacto visual, ao mesmo tempo em que resguarda seu valor de revenda.
Principais Características
- Estilo Tubarão OEM
- GPS/GNSS, celular MiMo 2G/3G/4G e MiMo 2,4/4,9-6 GHz opcional em uma única estrutura
- Design reforçado para chicote VHF ou UHF opcional