Antenas simples e impermeáveis para aplicações IoT e M2M

As antenas M2M MiMo LTE foram projetadas para oferecer a função de antena celular/LTE MiMo para aplicações IoT e M2M. Nossa linha de antenas M2M conta com uma estrutura compacta, robusta e impermeável perfeita para uma grande variedade de aplicações, inclusive veículos leves de transporte de passageiros, veículos agrícolas, ônibus e caminhões.

A linha de antenas M2M MiMo LTE foi projetada para oferecer a função de antena celular/LTE MiMo para aplicações IOT e M2M. A estrutura compacta, robusta e de perfil baixo é impermeável e contém dois elementos de antena com correlação e isolamento eficazes que abrangem todas as bandas celulares e LTE globais atuais na faixa de frequências 698-960/1.710-3.800 MHz. A versão de rastreamento de ativos inclui uma antena GPS/GNSS/Galileo/BeiDou ativa para aplicações que exigem função de posição ou tempo.

Caso necessário, a antena pode ser instalada em um painel não condutor, o que pode afetar o desempenho de acordo com a posição/superfície de montagem.  Também oferece instalação fácil, rápida, segura e impermeável com montagem de apenas um orifício com bucha e apoio adesivo de vedação acrílico. Acompanhada de três cabos integrados (10') e conectores de plugue SMA, a antena oferecerá conectividade plug and play com muitos terminais diferentes.

 

Aplicações

  • Veículos de passageiros de trânsito leve
  • Veículos Agrícolas
  • Ônibus
  • Caminhões

As imagens abaixo são representativas e podem não mostrar uma imagem real do produto