Linha de Antenas Omnidirecionais
Com a linha de Antenas Omnidirecionais, a TE Connectivity oferece uma grande variedade de antenas externas para veículos sobre trilhos, usadas em aplicações profissionais e que requerem precisão. A maioria dessas antenas de alto desempenho integra vários serviços, como 2G/3G/4G/5G/LTE, Wi-Fi e GPS/GNSS, em um único pacote de antenas que atende os padrões do setor.
Introdução
A combinação de serviços de antena em um único pacote reduz a quantidade de furos a serem feitos no teto e o custo de operação, simplificando a instalação, a manutenção e a remoção, além de manter a aparência estética e o valor de revenda dos veículos. Nosso portfólio oferece produtos plug and play que vão desde antenas de bordo montadas no teto para veículos sobre trilhos até antenas para veículos independentes e, por fim, produtos semiestacionários que podem ser usados em máquinas de venda automática de bilhetes.
Portfólio de Antenas para Veículos sobre Trilhos
-
Antena de Bordo
Antenas MiMo de alto desempenho para aplicações de bordo em veículos sobre trilhos para serviços 2G/3G/4G/5G/LTE, Wi-Fi e GPS/GNSS. Compatíveis com as normas EN50155 e EN45545. As antenas de teto externas e as antenas Wi-Fi veiculares estão representadas nesta categoria.
-
Antenas Veiculares
A linha de antenas veiculares foi projetada para dar suporte à nova geração de roteadores veiculares LTE/Wi-Fi. Abrangendo serviços configuráveis como 2G/3G/4G/5G/LTE, Wi-Fi, GPS/GNSS em uma única antena, esses produtos proporcionam flexibilidade e versatilidade excelentes.
-
Antenas Semiestacionárias
A linha de antenas semiestacionárias foi projetada para oferecer a função de antena MiMo celular/LTE, além de GPS opcional, para aplicações IoT e M2M.

Antenas de bordo
A Antena de Teto MiMo
A antena de teto MiMo foi projetada especificamente para uso em trens, bondes/VLTs e ônibus. Com até dois elementos de antena incorporados na operação MiMo, essa antena de banda larga opera em uma ampla faixa de frequências, que vai de 698 MHz a 6.000 MHz. Isso permite que a antena seja usada em 5G. As antenas de bordo são usadas principalmente em trens, ônibus, bondes/VLTs e metrôs.
Características
Antena de Teto MiMo
- Antenas (MiMo) 2G/3G/4G/5G/LTE, (MiMo) Wi-Fi, WiMax e GNSS (Incl. GSMR) compatíveis com veículos sobre trilhos.
- A resposta a uma ampla gama de frequências garante um portfólio de antenas prontas para o 5G.
- Cumprimento dos padrões do setor EN455545-2 e EN 50155.
- Entrada protegida até IP69 quando devidamente instalada.
- Os elementos de antena aterrados CC nas antenas de teto oferecem proteção contra tensão em caso de queda da linha catenária de até 40k A, 100 ms.
- As antenas de teto são acompanhadas por uma montagem padrão de quatro furos, o que permite uma troca rápida mesmo entre marcas diferentes.
- A placa de aterramento interna permite que a antena seja montada em superfícies não condutoras.
Antena MiMo Wi-Fi – Montagem no Teto
Antena Wi-Fi MiMo de montagem no teto, a antena W-Fi de bordo circular de perfil baixo oferece uma cobertura Wi-Fi MiMo de até 4x4. Com uma grande faixa de resposta de frequência de 2,4 a 2,5 GHz e de 4,9 a 6 GHz, a antena está pronta para 802.11ax, oferecendo uma taxa de transferência de dados pelo menos quatro vezes mais rápida em ambientes congestionados, com taxas máximas de dados 40% mais altas.
Características
Antena MiMo Wi-Fi – Montagem no Teto
- Montagem no teto a 30 mm de altura.
- Acompanham cabos coaxiais CS23 com retardante de chamas (compatível com EN45545).
- Retardante de chamas do radome branco.
- Plugues Rev Pol SMA e tipo N de ângulo reto para conectividade.
- Plano de aterramento interno para que a antena possa ser montada em uma superfície não condutora.

Antenas veiculares
Antenas multifunção em estruturas compactas com funcionalidade de antena MiMo e antena ativa GPS/GNSS. As antenas veiculares são usadas principalmente em ônibus, bondes/VLTs, metrôs, veículos de resposta de emergência, veículos agrícolas e caminhões pesados.
Características
Antenas Veiculares
- Portfólio de antenas multifunção, oferecendo MiMo 2G/3G/4G/LTE, MiMo Wi-Fi, GNSS e até mesmo bandas de emergência Tetra em uma única antena.
- Proteção do valor de revenda do veículo: montagem com um único furo.
- Estruturas de antena impermeáveis.
- A placa de aterramento interna permite que a antena seja montada em superfícies não condutoras.
- Pré-equipadas com cabos coaxiais.

Antenas Semiestacionárias
Antenas de pequeno porte para aplicações M2M e IoT que oferecem serviços celulares, Wi-Fi e/ou GNSS em um único pacote. As principais aplicações das antenas semiestacionárias são máquinas de venda automática de bilhetes, instalações de sinalização, bombas portáteis, geradores e outros equipamentos semiestacionários.
Características
Antenas Semiestacionárias
- Série de antenas multifunção que abrangem bandas LTE MiMo 2G/3G/4G/LTE, Wi-Fi e GNSS em uma única antena.
- Antenas de pequeno porte.
- Pré-equipadas com cabos coaxiais.

Nossas antenas de bordo estão prontas para o 5G

Transportes Públicos Prontos para o 5G
Cem vezes mais rápido que o LTE, o novo padrão 5G é capaz de transmitir dados sem fio a velocidades de até 20 Gbit/s com uma latência inferior a 10 ms. O 5G oferece alta confiabilidade, alta disponibilidade, eficiência energética e alta densidade de dispositivos, além de uma boa acessibilidade. No futuro, o 5G pode até mesmo tornar o Wi-Fi redundante.
O que isso significa para o transporte público?
Para otimizar a experiência de viagem dos passageiros e atender às suas expectativas, o 5G é uma vantagem fundamental.
- Mais velocidade de dados para os passageiros.
- Reduza o congestionamento da rede.
O que isso significa para o operador?
- Possibilidade de monitoramento e análise em tempo real.
- Digitalização completa da rede de veículos sobre trilhos.
- Aproveitamento de informações sobre energia e ativos.
- O 5G pode aumentar a interoperabilidade entre sistemas ferroviários diferentes.
Com a grande variedade de respostas de frequência compatíveis com o 5G, nossas antenas de bordo estão prontas para o futuro!