Antena Light Transit MiMo
A linha de antenas MiMo de perfil baixo Light Transit dá suporte à mais nova geração de roteadores veiculares com especificações atualizadas. Nossa antena LTE MiMo é indicada para uso em veículos de passageiros de transporte leve, veículos agrícolas, ônibus e caminhões.
A linha de antenas MiMo de perfil baixo Light Transit foi projetada para dar suporte à nova geração de roteadores veiculares LTE. O gabinete da antena contém três elementos de antena isolados de alto desempenho, dois elementos de banda ultralarga que cobrem de 698 a 2.700 MHz e dão suporte a MiMo/secundária em frequências celular/LTE e, finalmente, uma antena GPS de alto desempenho com amplificador de baixo ruído integrado, com ganho de 26 dB. Além disso, conta com filtragem de alta qualidade para combater ruído. A antena não exige um plano de aterramento metálico, e mantém um alto nível de desempenho mesmo quando montada em uma superfície não metálica.
Vantagens
- Reduza danos acidentais com design de perfil baixo, reforçado, de alta qualidade e ecologicamente correto
- Dê suporte aos roteadores veiculares de última geração com especificações atualizadas
- Instalação simples e fácil sem necessidade de substrato metálico
- Indicada para várias aplicações, várias versões disponíveis
Aplicações
- Veículos de passageiros de trânsito leve
- Veículos Agrícolas
- Ônibus
- Caminhões

Para obter mais informações sobre a linha de antenas LTE MiMo, baixe a documentação aqui.