![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/m12-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Reduzir a quebra do cabo
Conectores ferroviários a cabo M12 da TE Connectivity para montagem de campo, projetados para aplicações do setor ferroviário (EN45545) e de automação, fornecem uma solução segura e confiável de comunicação em ambientes severos. Mesmo em ambientes industriais extremamente difíceis, esses produtos de qualidade ajudam a fornecer uma transferência segura de sinal. O Conector de Cabo M12, caracterizado por uma solução blindada confiável de 360 graus, flange de crimpagem e dimensão externa compacta, oferece um alívio de tensão de cabo à prova de torção e vibração. Isso reduz a quebra do cabo e torna a prova de adulteração do sistema. Com classificação IP67 e conformidade com as normas ferroviárias essenciais (EN45545), este produto projetado para trilhos é rápido para montar na fábrica ou no campo. Para suportar a conectividade ideal entre o conector e o cabo, cada combinação foi correspondida. Verifique o catálogo M12 para obter combinações lançadas.
Recursos dos conectores do cabo ferroviário M12
- À prova d'água IP67
- Contatos de crimpagem usinados (até 500 ciclos de acoplamento)
- Carcaça de metal usinado sólido (latão)
- Alívio da tensão do cabo à prova de torção
- Dimensões compactas diâmetro 15,2 mm - comprimento 48 mm (altura angular direita é de 42,5 mm)
- Peso 24 g
- Disponível em código A-D e X
- Taxa de transmissão de dados: até 10 GB/s
- Faixa de temperatura entre -40 e +85 graus Celcius
- À prova de vibração até EN61373 categoria 1 classe B
- Desempenho de incêndio EN45545-2 HL3R22/R23
Aplicações
- Rede Ethernet
- Comunicação audiovisual
- Informações sobre passageiros
- Videovigilância
- Entretenimento de Passageiros e Wi-Fi
- Exibições de informações de passageiros
- Máquinas de venda automática de bilhetes
- Controles de porta
- HVAC
- Luzes
IP67
Proteção contra a entrada de água
500
Até 500 ciclos de acoplamento
360°
Blindagem EMI/RFI
Vantagens
- Economiza tempo de montagem e custos devido à fácil instalação de componentes pré-montados e crimpagem de capa de cabo
- Crimpagem de capa de cabo elimina rotação de cabos que resulta em sistema sem adulteração
- Economia de espaço graças ao envelope de design compacto, o Conector De Ângulo Direito M12 Rail tem uma altura de 42,5 mm
- A blindagem EMI/RFI segura de 360° suporta transmissão segura de dados e reduz falhas de rede
- Fácil logística, todos os componentes juntos em 1 pacote de vendas
- A correspondência entre conector e cabo reduz o custo de serviço devido a conexões estáveis.
Por que crimpagem de capa de cabo
![Série m12](/content/dam/te-com/images/industrial/global/infographics/m12-info.jpg)
Materiais e Acabamentos
Materiais | |
---|---|
Invólucro | Revestido com liga de cobre e níquel |
Isolador + Suporte de contato | Termoplástico |
Material de contato | Liga de cobre |
Revestimento de contato | Ouro |
Vedação | Elastômero |