Flexibilidade e Resultados com Preço Acessível
As Máquinas de Crimpagem AMP 3K e AMP 5K fazem a crimpagem de fios com terminais e contatos em tira, e são projetadas para clientes que procuram aumento da produção com a qualidade de uma máquina semiautomática a um preço competitivo. Ao incorporar os recursos mais comumente solicitados como padrão e oferecer uma longa lista de equipamentos opcionais, nossas máquinas oferecem flexibilidade para atender às necessidades específicas de várias aplicações com o menor custo possível.
5,000
Força máx. de crimpagem de 5.000 lb
DC
Design de motor CC
0.400
Tempo de ciclo de 0,400
Recursos
- Função de "sacudida" para posicionamento
- Aceita aplicadores estilo mini de alta capacidade
- Remoção sem ferramentas de aplicadores e proteções para manutenção e troca de produtos rápidas e simples
- Operação silenciosa e veloz: 80/76 dBa e tempo de ciclo inferior a 0,400 segundo
- Entrada elétrica universal: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Ampla gama de equipamentos opcionais, como ajuste preciso da altura de crimpagem sem ferramentas, contador de lotes, monitor CQM e luz de trabalho
- Não pode ser operada com proteções abertas durante a produção normal
- Força máx. de crimpagem: 3.000 lb [1361 kg] (AMP 3K)
- Força máx. de crimpagem: 5.000 lb [2268 kg] (AMP 5K)
Vantagens
- Uma plataforma de aplicação – família de design modular
- Dois estilos com três opções de alimentação: mecânica, pneumática e servo
- O mesmo crimpador de fios, crimpador de isolamento e bigorna usados em ambos os estilos de aplicador
- Arquitetura aberta para flexibilidade de design
- Ajuste incremental mais preciso de altura de crimpagem
Design
As Máquinas de Crimpagem AMP 3K e AMP 5K usam um motor CC com acionamento por caixa de câmbio. O resultado é um design compacto, rápido e silencioso. O tempo de ciclo é inferior a 0,400 segundos com um nível de som de operação de 76 dBa (AMP 3K) ou 80 dBa (AMP 5K).
Uma ampla gama de equipamentos opcionais está disponível para atender aos requisitos específicos de cada aplicação. Com opções que incluem ajuste preciso da altura de crimpagem sem o uso de ferramentas, monitor CQM, contador de lotes e uma luz de trabalho, a AMP 3K e a AMP 5K podem ser adaptadas aos requisitos específicos de cada aplicação sem inflar o preço com recursos indesejados.
Módulo de Desencapamento
Opcional
A combinação do Módulo de Desencapamento com as Máquinas de Crimpagem AMP 3K, AMP 5K ou Modelo G II pode proporcionar um método econômico e eficiente de desencapar o fio e fazer a crimpagem de terminais na mesma máquina.
Uma máquina especial não é mais necessária para apenas desencapar o fio. Os fios são desencapados momentos antes da crimpagem, o que significa que praticamente não há chance de danificar os condutores dos fios durante o manuseio ou armazenamento. A precisão de colocação do fio também é melhor, já que o fio é alimentado no sensor de partida, e o módulo de desencapamento realiza o restante do trabalho.
- Pode ser instalado em campo ou está disponível como uma unidade de fábrica
- Aceita aplicadores HDM de alimentação final e lateral – 32-14 AWG (com ligeira modificação)
- Três modos de operação – apenas crimpagem, apenas desencapamento ou desencapamento e crimpagem
- Ativado por pedal ou sensor
- Troca rápida do aplicador e ajustes fáceis
- Jato de ar que descarta resíduos em uma bandeja de coleta
- Lâminas de decapar revestidas de nitreto de titânio para vida útil mais longa
Monitor de Qualidade de Crimpagem (CQM II)
Opcional
A altura da crimpagem é um dos cinco métodos diferentes de análise de processos presentes no novo CQM II. A altura da crimpagem é um dos cinco métodos diferentes de análise de processos apresentados no novo CQM II.
O CQM II apresenta menus intuitivos e fáceis de usar, juntamente com monitoramento e gráficos aprimorados. Outro grande aprimoramento é a capacidade de usar o CQM II em máquinas de crimpagem que não são da TE. Versátil, precisa e conveniente, a unidade pode padronizar e fornecer monitoramento da Qualidade de Crimpagem TE em toda a área de produção.
Eliminação de Crimpagens Defeituosas
Opcional
Com a ajuda do nosso monitor CQM II, a tecnologia de detecção de corte pode detectar imediatamente quando ocorre uma crimpagem com defeito e eliminar o terminal crimpado. Isso garante que crimpagens defeituosas não passam acidentalmente para a próxima etapa da fabricação do chicote elétrico.
Informações para Pedidos
Descrição | Curso | Placa base | Código |
---|---|---|---|
Máquina de Crimpagem AMP 3K/40 CE EL | 40 MM | Estilo AMP | 2161400-5 |
Máquina de Crimpagem Universal Jam AMP 5K/30 CE | 30 MM | Universal JAM | 2-2161500-1 |
AMP 5K/30 CE Universal Jam (com CQM II) |
30 MM | Universal JAM | 2-2161500-2 |
Máquina de Crimpagem AMP 5K/40 CE | 40 MM | Estilo AMP | 2161500-1 |
Máquina de Crimpagem AMP 5K/40 CE (com CQM II) |
40 MM | Estilo AMP | 2161500-2 |
Máquina de Crimpagem AMP 5K/30 CE | 30 MM | Estilo AMP | 3-2161500-1 |
Máquina de Crimpagem AMP 5K/30 CE (com CQM II) |
30 MM | Estilo AMP | 3-2161500-2 |
Máquina de Crimpagem AMP 5K/40 CE (com proteção grande, AF) |
40 MM | Estilo AMP | 4-2161500-0 |
Máquina de Crimpagem de Emendas Passantes AMP 5K/40 CE | 40 MM | Emenda | 2161300-1 |
Máquina de Crimpagem de Emendas Passantes AMP 5K/40 CE (com CQM II) |
40 MM | Emenda | 2161300-2 |
AMP 5K/40 CE (com Módulo de Desencapamento) |
40 MM | Estilo AMP | 2161700-4 |
AMP 5K/40 CE (com Módulo de Desencapamento e CQM II) |
40 MM | Estilo AMP | 2161700-5 |
Máquina de Crimpagem 5K Atlantic (com Módulo de detecção de crimpagem defeituosa) | 40 MM | Estilo AMP | 2362229-1 |
Máquina de Crimpagem 5K Pacific (com módulo de detecção de crimpagem defeituosa) | 30 MM | Estilo AMP | 2362229-2 |