Ferramentas Hidráulicas para Aplicações Exigentes

Os sistemas de ferramentas de crimpagem hidráulicas HYP8 8.200 psi [56.540 kPa] e HYP10 10.000 psi [68.950 kPa] da TE são projetados para crimpar tamanhos de fios com uma força de até 33 toneladas. Nosso sistema básico de ferramentas hidráulicas requer uma bomba, uma mangueira (vários comprimentos estão disponíveis com todas as configurações), cabeçotes de crimpagem e mordente de crimpagem. Em locais fixos de crimpagem, você pode optar entre uma bomba hidráulica elétrica de 110 V ou 220 V (com controle remoto opcional) e bombas hidráulicas operadas manualmente ou com pedais. Para obter portabilidade máxima, as ferramentas de crimpagem portáteis tipo pistola de 10.000 psi com bateria recarregável são uma solução eficaz. Ou, para alimentar um cabeçote de crimpagem de 10.000 psi em qualquer local, adquira uma unidade hidráulica portátil com bateria.

33

força máx. de crimpagem em toneladas com matrizes de hastes

14

força máx. de crimpagem em toneladas com matrizes em U

Ferramentas Hidráulicas de Crimpagem HYP8

8.200 psi [56.540 kPa]

  • Bombas e cabeçotes de crimpagem do sistema hidráulico de 8.200 psi
  • Bombas hidráulicas elétricas e manuais para crimpagem em locais fixos
  • Cabeças de crimpagem de 8.200 psi compatíveis com mordentes com hastes, disponíveis para tamanhos de fios que requerem uma força de crimpagem de até 33 toneladas
  • Opções de curso de 1" e 1,5" para cabeçotes com mordente de crimpagem em U
  • Ferramentas portáteis de manuseio tipo pistola com bateria recarregável para mordentes em U
  • Um cabeçote/mordente integrado para crimpagem dos terminais SOLISTRAND n° 8 a n° 2 está disponível para ambos os sistemas hidráulicos. Também estão disponíveis ferramentas hidráulicas manuais portáteis para conjuntos de mordentes em U ou mordentes com haste.
  • Observação: as bombas hidráulicas de 10.000 psi não são compatíveis com as cabeças de crimpagem de 8.200 psi. As bombas hidráulicas de 8.200 psi não são compatíveis com as cabeças de crimpagem de 10.000 psi.

Ferramentas Hidráulicas de Crimpagem HYP10

10.000 psi [68.950 kPa]

  • Bombas e cabeçotes de crimpagem do sistema hidráulico de 10.000 psi
  • Bombas hidráulicas elétricas e manuais para crimpagem em locais fixos
  • Cabeçotes de crimpagem de 10.000 psi compatíveis com mordentes com haste disponíveis para tamanhos de fios que requerem uma força de crimpagem de até 33 toneladas
  • Cabeçotes de crimpagem de 10.000 psi compatíveis com mordentes em U para tamanhos de fios que requerem uma força de crimpagem de até 14 toneladas
  • Para um sistema hidráulico de 10.000 psi, estão disponíveis três cabeçotes de crimpagem de capacidade intermediária e um de alta capacidade para mordentes em U. Os cabeçotes de crimpagem com mordentes em U estão disponíveis em dois tipos, com cursos de 1 pol [25 mm] e 1,5 pol [38 mm], respectivamente.
  • Ferramentas de aderência de pistola portátil com bateria recarregável para matrizes em U
  • Bomba hidráulica portátil operada por bateria para cabeçotes de crimpagem de 10.000 psi
  • Um cabeçote/mordente integrado para crimpagem dos terminais SOLISTRAND n° 8 a n° 2 está disponível. Há também ferramentas hidráulicas manuais portáteis disponíveis para conjuntos de matrizes em U ou matrizes de haste.
  • Nota: as bombas hidráulicas de 10.000 psi não são compatíveis com as cabeças de crimpagem de 8.200 psi. As bombas hidráulicas de 8.200 psi não são compatíveis com as cabeças de crimpagem de 10.000 psi.