Reduza seu custo aplicado
Reduza a mão de obra, diminua os custos e simplifique processos de montagem. Faça a terminação em massa dos fios com o nosso sistema de conectores MTA. A terminação em massa dos fios fornece um custo aplicado mais baixo porque reduz drasticamente o conteúdo de mão de obra de praticamente qualquer montagem de cabo ou chicote necessária. O sistema de fio a placa e de fio a fio é baseado na tecnologia de contato de deslocamento de isolamento (IDC). Os contatos de deslocamento de isolamento (IDC) são usados para terminar uma ampla gama de tamanhos de condutores. Nosso design possui capacidade de passagem de fios para aplicações em daisy-chain, e o cabo-fita também pode ser terminado quando o conjunto de receptáculo e cobertura de alívio da tensão apropriado são usados. Os conjuntos de blocos para aplicações de montagem em placa incluem produtos de montagem em ângulo reto e verticais disponíveis nas configurações de montagem através de orifícios e de e superfície.

Reduza seu trabalho através da terminação em massa de fios
.jpg)
Reduza seu custo aplicado

Simplifique seu processo de montagem com a tecnologia IDC
Recursos do produto
Sistema de conectores MTA
Conectores MTA 100
- Linha única em uma linha central de 0,100 [2,54]
- 2-28 posições, blocos envoltos 2-14
- Terminação para fio discreto 28-22 AWG ou cabo-fita entalhado
- 250 V, 5 A nominais
Conectores MTA 156
- Linha única em uma linha central de 0,156 [3,96]
- 2-24 posições
- Terminação para 18-26 AWG
- 600 V, até 7 A nominais
Ambos os tipos
- Invólucro codificado por cores para bitola de fio
- Estanho, 15 e 30 opções de revestimento em ouro
- Engate audível para invólucros de fio a fio (postados)
Aplicações principais
Especificações do produto
-
Especificações do produto 108-1050 (inglês)
Aplicável aos conectores MTA 100
-
Especificações de aplicação dos conectores 114-1019 (inglês)
Aplicável aos conectores MTA 100
-
Especificações do produto 108-1051 (inglês)
Aplicável aos conectores MTA 156
-
Especificações de aplicação dos conectores 114-1020 (inglês)
Aplicável aos conectores MTA 156
-
Especificações de aplicação 114-1032 (inglês)
Aplicável aos conectores MTA 156