Projetada para eficiência e flexibilidade de produção

Projetada para barras de pinos de placas de circuito impresso, conectores de crimpagem em massa já com contatos, contatos e carcaças de crimpagem por pressão e conectores de borda de placa já com contatos, a ferramenta de MTA da TE possibilita crimpagens confiáveis e eficientes. Nossos cabeçotes de crimpagem intercambiáveis permitem que você alterne entre ferramentas manuais (50-100 crimpagens por dia) e unidades elétricas de bancada (mais de 200 crimpagens por dia), de acordo com a demanda de produção.

200+

Até mais de 200 crimpagens por dia

Reduce labor with mass wire termination

Reduza o trabalho com a terminação de fios em massa

Lower your applied cost

Reduza seu custo aplicado

  1. Como fazer a crimpagem de um conector MTA usando uma ferramenta manual (inglês)

Este vídeo curto e informativo ilustra como usar corretamente uma ferramenta manual TE (N° da peça 58074-1) para fazer a crimpagem de um conector MTA. O vídeo também detalha como limpar um congestionamento causado por um erro do operador.

50 crimpagens por dia

Tipo Código/Descrição da Estrutura Código do Cabeçote de Crimpagem
MTA 100  MTA 156
Discreto 58074-1*
Alicate
58246-2 58247-2
58075-1
Alicate Pneumático
58246-2 58247-2
       
Cabo Flat 58074-1
Alicate
58246-3 58247-3
58075-1
Ferramenta manual pneumática
58246-3 58247-3
       
Cabo a Placa 58074-1
Ferramenta manual
58246-2 58247-2
58075-1
Ferramenta manual pneumática
58246-2 58247-2
58024-1
Prensa Manual
58039-1 58040-1
       
Placa a Placa 58575-1
Ferramenta Pneumática para Chicotes c/ Aplicador
58242-3 -
58576-1
Ferramenta Pneumática para Chicotes c/ Aplicador
- 58009-2
58246-2
58246-2

100 crimpagens por dia

Tipo Código/Descrição da Estrutura
N° da peça da cabeça de crimpagem
MTA 100  MTA 156
Discreto 58338-1
Alicate Pneumático c/ Montagem na Bancada
58246-2 58247-2
931800-1
Unidade Elétrica de Bancada
58246-2 58247-2
       
Cabo
Flat
58074-1
Prensa Manual
58039-1 58040-1
       
Cabo a
Placa
58575-1
Ferramenta de chicote de fios aéreo com aplicador
58242-3 -
58576-1
Ferramenta de chicote de fios aéreo com aplicador
- 58009-2
       
Placa a
Placa
58575-1
Ferramenta de chicote de fios aéreo com aplicador
58242-3 -
58576-1
Ferramenta de chicote de fios aéreo com aplicador
- 58009-2

Mais de 200 crimpagens por dia

Tipo Código Cabeçote de Crimpagem  Código Código
MTA 100 MTA 156
Discreto   58338-1
Alicate
Pneumático
c/ Montagem na Bancada
58246-2 - 933567-1
Trilho de
Alimentação de
Terminais Soltos
853542-1
Desbobinador 
da Fita de Alimentação
- 58247-2 853546-1
Conjunto da
Fita de Alimentação
-
931800-1
Unidade Elétrica
de Bancada
58246-2 - 933568-1
Conjunto da
Alimentação de Terminais Soltos
-
- 58247-2 853547-1
Conjunto da
Fita de Alimentação
-
           
Cabo
Flat
312522-1
Prensa Pneumática
de Bancada
58039-1 - 854175-1
Trilho de Alimentação
de Cabo Flat
854200-1
Base do Trilho de Alimentação
de Cabo Flat
- 58040-1 854176-1
Trilho de Alimentação de
Cabo Flat
-
           
Cabo a
Placa  
58575-1
Ferramenta Pneumática para Chicotes
c/ Aplicador
58242-3 - - -
58576-1
Ferramenta Pneumática para Chicotes
c/ Aplicador
- 58009-2 - -
        - -
Placa a
Placa  
58575-1
Ferramenta de chicote de fios aéreo
com aplicador
58242-3 - - -
58576-1
Ferramenta de chicote de fios aéreo
com aplicador
- 58009-2 - -

* Cabeçotes de crimpagem disponíveis apenas para trabalhos de reparo/prototipagem: menos de cinco crimpagens por dia (58246-1 para MTA 100, 58247-1 para MTA 156). † Separador de fios de cabos flat disponível para Prensa Pneumática de Bancada (854449-2 para MTA 100, 854449-3 para MTA 156)