Versatilidade Confiável com o Modelo 105
Nosso forno túnel Modelo 105 (M105) possibilita um processo controlado para uma grande variedade de produtos termo retráteis, com adaptabilidade e segurança durante a operação.
600°C
Ajuste Máximo de Temperatura

Comprimento Ilimitado da Tubulação (ao acompanhar paralelamente a direção da correia)
76.2
Diâmetro Máximo da Tubulação (mm)
Versatilidade confiável. O forno túnel Modelo 105 (M105) oferece um processo controlado para uma grande variedade de produtos termo retráteis. Como uma unidade modular integrada, os conjuntos colocados na esteira transportadora de malha passam pela câmara de aquecimento, pelo banco de ventiladores de refrigeração e, em seguida, são descarregados pela parte traseira da esteira. Duas posições de altura da câmara de aquecimento superior são possíveis: 54 mm [2,11 pol] e 98 mm [3,86 pol]. A posição é ajustada pela remoção dos pinos pivô e seu reposicionamento nos suportes de rolamento.
A câmara superior tem um escoramento cantilever para permitir o processamento de conjuntos que requerem que apenas uma de suas partes passe pela zona de aquecimento. Além disso, é equipada com blindagens térmicas ajustáveis para maximizar a eficiência de aquecimento de acordo com diversas aplicações. Duas folhas de aquecimento estampadas são fabricadas de acordo com especificações estritas de potência. Temperaturas consistentes (ajuste máximo de temperatura de 600 °C) são controladas por um termopar embutido no elemento de aquecimento superior.
Características e Vantagens
- Controle de velocidade e temperatura em loop fechado
- Processo continuamente controlado
- Adaptável para diferentes aplicações
- Aprovado pela CE para uso mundial
- Alarmes luminosos de operação do aquecedor e temperatura acima do limite
Aplicações
- Tubulação termo retrátil RAYCHEM
- Tubulação termo retrátil com parede única
- Tubulação termo retrátil com forro adesivo