Soluções em Termorretração Confiáveis e Eficientes
Nossa nova máquina semiautomática de processamento de tubos termo retráteis RBK X1C da TE Connectivity foi projetada para vedar feixes de fios, emendas e terminais do tipo olhal e oferece elementos de aquecimento duráveis, além de proteção por meio de bloqueio com chave/senha pelo operador.
Produção confiável e eficiente. O processador RBK X1 é uma unidade semiautomática projetada especificamente para vedação de feixes de fios, terminais de emenda e terminais olhais. Adequado para uma produção de baixo volume e alta variedade, a máquina possui elementos de aquecimento de vida útil longa, possibilita bloqueio pelo operador via chave ou senha, além de contar com seleções separadas de tempo de instalação, temperatura e tamanho do produto. Também oferece um controlador lógico programável altamente confiável, profundidade curta da máquina para acomodar uma área de trabalho frontal maior, baixo perfil e processamento sequenciado.


600°C
Temperatura de operação máxima
75mm
Comprimento máximo da tubulação
19mm
Diâmetro máximo da tubulação
Características e Vantagens
Nova ferramenta de alto desempenho
- Alternativa com preço competitivo para pistolas de calor menos precisas
- Centralização automática do tubo sobre a emenda antes do aquecimento
- Resfriamento por ar após a termorretração, com tempo de resfriamento ajustável por soldador ultrassônico
- Controle confiável por CLP (Controlador Lógico Programável) e profundidade curta para acomodar uma área de trabalho frontal maior
Controle de Qualidade do Processo
- Autônomo (operador define tempo e temperatura)
- Sequenciado (tempos e temperaturas predefinidos podem ser sequenciados automaticamente)
- Remoto (com dados automaticamente recebidos de um dispositivo externo)
- Código de barras (o programa é selecionado em um banco de dados por leitura de código de barras)
Único
- Única máquina do gênero no mercado atualmente que permite a programação do tempo de resfriamento do soldador independentemente de outros parâmetros de processo
Setores
- Industrial
- Eletrodomésticos
- Automotivo
- Aeroespacial, Defesa e Marítimo
- Materiais de Alto Desempenho
Aplicações
- Máquinas de Solda
- Etiquetas termo retrátil para cabos
- Feixes de fios
- Terminais do tipo luva de emenda (derivação e em linha)
- Terminais olhais