Um fator especial para sua produção
Nossos aquecedores de correia XB 17 e XB 19 são projetados para fornecer resultados de alta qualidade e excelente desempenho de produção. Essas máquinas compactas, com funcionamento por esteira, oferecem uma alternativa mais confiável, segura e rápida aos sopradores térmicos, proporcionando um processo controlado que se adequa a uma grande variedade de produtos de tubulação termo retrátil.
Adicione um fator de sucesso à sua produção com a nossa Série X de aquecedores de correia. Nossos aquecedores de correia XB 17 e XB 19 são projetados para fornecer resultados de alta qualidade e excelente desempenho de produção. Essas máquinas compactas, com funcionamento por esteira, oferecem uma alternativa mais confiável, segura e rápida aos sopradores térmicos, proporcionando um processo controlado que se adequa a uma grande variedade de produtos de tubulação termo retrátil. Correias dentadas de dupla face na parte superior e inferior da câmara de processamento transportam os conjuntos através de uma zona de aquecimento infravermelha termicamente controlada. Em seguida, os conjuntos passam por uma zona refrigerada por ventiladores e são depositados com segurança em um reservatório. Os custos de mão de obra são reduzidos significativamente: uma vez que um conjunto é inserido, o operador pode começar a preparar outro. A taxa de transferência é geralmente limitada pela taxa na qual o operador pode inserir conjuntos no processador.


600°C
Ajuste Máximo de Temperatura
160mm
XB 19 – Comprimento máximo de tubulação (ao usar elemento de aquecimento largo)
25mm
XB 19 – Diâmetro máximo da tubulação
Recursos Padrão
Disponível no XB 17 e no XB 19
- Controle de tempo e temperatura em loop fechado
- Processo continuamente controlado
- Por meio da interface integrada de tela sensível ao toque, disponível em vários idiomas e com sistema lógico programável, é possível ajustar a velocidade da correia e as configurações de temperatura. Além disso, os usuários podem criar centenas de perfis diferentes.
- A correia inverte automaticamente a direção para evitar que o fio entre na câmara antes que a temperatura desejada seja atingida
- As portas de conexão oferecem diversas funcionalidades, como leitura de código de barras, calibração automática de temperatura e acesso remoto a uma máquina de solda a montante.
- Interruptor de parada de emergência
- Design estreito para facilitar o layout de produção
- Todos os modelos são aprovados pela CE
Distância da Correia Ajustável
Disponível apenas no XB 19
- Um recurso de ajuste da distância da correia no XB 19 permite que os operadores ampliem a gama de processamento de produtos de tubulação de 100 mm para até 160 mm.
Acessórios Opcionais
- Para obter uma maior precisão, os aquecedores de correia modelo XB 17 e XB 19 podem ser equipados com um dispositivo de centralização automática de fácil instalação (Cód.: 2375330-1).
- Suporte de máquina com rodas para facilitar o transporte e a colocação da máquina (Cód.: 2375329-1)
- Suportes de produtos para terminais do tipo olhal e pino. Solicite mais detalhes sobre pedidos ao seu representante de ferramentas.
- MES (Manufacturing Execution System – Sistema de Execução de Fabricação) Personalizado. Solicite mais detalhes sobre pedidos ao seu representante de ferramentas.
- Elementos de aquecimento para reposição estão disponíveis. Solicite mais detalhes ao seu representante de ferramentas.
Comparação de Modelos
XB-17 STD | XB-19 STD | XB-19 Versão Larga | ||
---|---|---|---|---|
Código | 2375310-1 | 2375310-2 | 2375320-1 | 2375320-2 |
Requisitos de energia | 220 VCA | 110 VCA | 220 VCA | 220 VCA |
Elementos de aquecimento | 2 X 1000 W | 2 X 1000 W | 2 X 1580 W | 2 X 1660 W |
Temperatura de operação | Máximo 600 °C | Máximo 600 °C | Máximo 600 °C | Máximo 600 °C |
Faixa de velocidade da correia | 2,5 - 35 mm/s | 2,5 - 35 mm/s | 2,5 - 35 mm/s | 2,5 - 35 mm/s |
Dimensões da máquina | 275 mm (l) 1210 mm (c) 540 mm (a) |
275 mm (l) 1210 mm (c) 540 mm (a) |
260 mm (l) 1340 mm (c) 550 mm (a) |
260 mm (l) 1340 mm (c) 550 mm (a) |
Peso líquido | 88 kg | 88 kg | 92 kg | 92 kg |
Diâmetro máximo da tubulação | 19 mm | 19 mm | 25 mm | 25 mm |
Comprimento máximo da tubulação | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 160 mm |
Distância da correia | Fixa | Fixa | Ajustável | Ajustável |
Aplicações
- Feixes de fios
- Terminais de emenda
- Terminais olhais