Pular navegação
Todos os produtos
Produtos da LADD
Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
MINHAS FERRAMENTAS
Nosso site detectou que você está usando um navegador não compatível que o impedirá de acessar certos recursos.
Recomendamos que você atualize para a versão mais recente do navegador.
Ferramentas para Crimpagem e Processamento de Terminais, Fios e Cabos
Categoria do produto
Desde a crimpagem de um terminal em um cabo até a instalação de um conector em uma placa, nossos equipamentos e serviços são projetados para maximizar a produção e a confiabilidade.
As máquinas de crimpagem de bancada APT estão disponíveis em duas versões: 5A com ajuste automático de precisão controlado pelo monitor de qualidade de crimpagem (CQM) e 5E com ajuste manual de precisão. Utilizando o CQM, a APT 5A fornece 100% de inspeção e ajuste automático da altura de crimpagem. Se uma crimpagem questionável for detectada, alarmes visuais e sonoros irão alertar o operador. Com custo menor, a máquina de ajuste manual APT 5E é uma versão mais simples, com uma configuração mais rápida, mas sem o recurso CQM de monitoramento.
Nossas máquinas APT oferecem um sistema rápido e eficiente que não requer a remoção do isolamento de fios esmaltados.
Uma visão geral das informações mais recentes sobre aplicadores da TE, incluindo aplicadores OCEAN, Tecnologia SMART e o novo aplicativo CrimpData da TE.
Não importa qual seja a sua combinação e volume de produção, podemos oferecer as ferramentas adequadas para o trabalho. Com uma gama completa de ferramentas, que cobre desde ferramentas manuais até sistemas totalmente automatizados, a TE Connectivity é capaz de atender demandas de fabricação em todo o mundo. Essa capacidade vem da nossa experiência em parcerias com fabricantes grandes e pequenos, o que nos possibilita uma visão única das tendências e desafios da fabricação de chicotes elétricos e placas de circuito impresso. Tudo deriva do nosso compromisso em resolver desafios de fabricação, visando proporcionar a você vantagens sobre seus concorrentes.
Visão geral das ferramentas de aplicação da TE e do portfólio de equipamentos para processamento de fios esmaltados.
Nossos equipamentos para tubos termo retráteis proporcionam temperaturas de aquecimento, desempenho e recursos ideais de controle para a vedação e proteção de emendas elétricas em ambientes adversos.
Os terminais MAG-MATE, Mini MAG-MATE e SIAMEZE podem ser usados em uma variedade de aplicações. Exemplos comuns incluem pequenos motores, relés, transformadores, enrolamentos elétricos, motores de polo sombreado, solenoides e protetores de motor com uma chave de proteção ou fusível térmico. Fornecemos soluções personalizadas em ferramental que se adequam diretamente ao seu produto.
Leia como o design adequado de ferramentas de crimpagem, baseado em matrizes de cunhagem, é essencial para uma crimpagem consistente que cumpre as especificações relevantes.
Os alicates de crimpagem CERTI-CRIMP são ferramentas manuais premium top de linha para a crimpagem de uma ampla gama de terminais, contatos e dispositivos especiais para fiação. São projetados para especificações precisas com o objetivo de produzir terminações consistentes e de alta qualidade.
Nossas ferramentas manuais comerciais fornecem a versatilidade das ferramentas de serviço de uso geral, juntamente com a confiabilidade e facilidade de uso de muitas ferramentas de nível premium. Para maior versatilidade, todos os 75 conjuntos de mordentes são intercambiáveis, incluindo aqueles para contatos e terminais de barril aberto. Além disso, muitos desses conjuntos de mordentes têm múltiplas cavidades para crimpagem de diversos tamanhos de contatos ou terminais.
O kit da ferramenta elétrica sem fios é composto por um conjunto integral de mordentes, com duas câmaras de crimpagem. As câmaras permitem que o operador da ferramenta realize emendas em diversos tamanhos e combinações de fios sem ter que remover e substituir repetidamente conjuntos de mordentes.
Faça a distinção entre uma boa e uma má crimpagem usando este cartaz como orientação.
A altura da crimpagem é a melhor maneira não destrutiva de cumprir as rigorosas exigências mecânicas e elétricas de uma crimpagem. A altura da crimpagem é um dos cinco métodos diferentes de análise de processo disponíveis no novo CQM II.
Qualidade, custo e rendimento estão associados a medições específicas e às variáveis do processo. Altura da crimpagem, valores de teste de tração, taxa de produção de leads por hora e simetria de crimpagem são algumas das medições usadas para monitorar os processos de terminação.
Há poucas coisas no mundo da montagem elétrica que parecem mais simples do que a crimpagem de fios em terminais. O fio desencapado é inserido em um tubo de metal curto, conhecido como barril. Em seguida, uma ferramenta de crimpagem comprime o barril firmemente ao redor do fio desencapado, formando um metal homogêneo.
Os kits de alicates e outras ferramentas manuais podem ser simples ou complexos, mas, se você tiver uma exigência específica de quantidade, podemos projetar, fabricar e entregar o que você precisa. Tudo o que você precisa em um estojo prático para armazenar o produto. Feito de acordo com suas especificações.
Este folheto fornece uma visão geral das ferramentas de extração da TE, instruções sobre como pesquisar no site TE.com para encontrar a ferramenta correta com base no código do terminal, e uma referência cruzada entre ferramentas e terminais/carcaças.
O Eye Check é um dispositivo que ajuda a posicionar a alimentação frontal de terminais nos aplicadores mais rapidamente, o que é especialmente útil para terminais menores. Conta com um software que funciona em sistemas operacionais Windows e Mac OS X. Um conjunto com câmera especialmente projetado para um rápido encaixe nos aplicadores de alimentação lateral Ocean, HDM e HDI da TE, que possuem espaço atrás do suporte do terminal para a armação da câmera. A câmera também funciona com um CQM-II da TE em máquinas de crimpagem de bancada.
A Engenharia de Campo da TE fornece vários serviços concebidos para prolongar a vida útil do seu ferramental.
As Ferramentas de Aplicação da TE são suportadas por uma organização de serviços em campo com uma experiência inigualável no setor. Os engenheiros de serviço estão presentes em toda a América do Norte (EUA, México e Canadá) para fornecer resposta oportuna às necessidades dos clientes.
A máquina de crimpagem é uma máquina de montagem semiautomática e elétrica que usa diferentes conjuntos de mordentes para fazer a terminação de contatos flat inseridos por meio de um carretel em cabos flat inseridos manualmente.
Nossa linha de alta força proporciona as capacidades necessárias para realizar a crimpagem de conectores de alta tensão em uma solução de bancada flexível, acessível e compacta.
A bomba alimentada por bateria da TE fornece portabilidade avançada e, com nossas cabeças de crimpagem de compressão hidráulica de 10.000 psi e mordentes em U intercambiáveis, pode atender às demandas da maioria das aplicações de crimpagem.
Ferramentas de Aplicação para Produtos RAST para a Indústria de Eletrodomésticos.
Fornecemos kits completos de ferramentas de inserção e extração equipados para realizar tarefas de precisão de acordo com os mais altos padrões profissionais.
Para uma crimpagem rápida, fácil e confiável de emendas de topo e passantes em combinações de fio esmaltado e leads, a TE Connectivity oferece a Máquina Invertida de Crimpagem de Emendas (IST) e um aplicador.
Uma ferramenta rápida e ergonomicamente projetada, ideal para uso em bancadas, na linha ou em campo. Cada kit inclui uma ferramenta, duas baterias e um carregador em um estojo de transporte robusto.
A próxima geração em tecnologia de aplicadores já chegou com o novo Aplicador OCEAN 2.0.
Uma plataforma, design modular. Os aplicadores OCEAN são projetados para que todas as três opções de inserção sejam intercambiáveis com o aplicador de base comum. Nossos aplicadores oferecem uma interface reprojetada entre pistão e estrutura, o que melhora o alinhamento e a consistência da qualidade das crimpagens.
Nossas máquinas de inserção de pinos combinam acessórios que melhoram o desempenho com flexibilidade.
Máxima produtividade com um mínimo de esforço: substitua suas ferramentas manuais pelo Sistema de Ferramentas Pneumáticas 626. A crimpagem de fios de 26 a 6 AWG nunca foi tão fácil. E você pode continuar a usar a maioria, ou até mesmo todos, os cabeçotes de crimpagem e conjuntos de mordentes compatíveis com as ferramentas da TE que já possui.
A TE Connectivity possui uma ampla gama de prensas servo projetadas para inserir conectores de pinos compatíveis em placas de circuito impressos. Nossa família de máquinas é altamente personalizável e com certeza se adequa à sua necessidade de aplicação particular.
Baixe este formulário para solicitar um orçamento para um novo aplicador.
Uma linha completa de soluções em ferramental de qualidade.
Detalhes da garantia para Ferramentas de Aplicação da TE.
Nosso Cortador de Tira de Terminais TE permite que os operadores cortem facilmente tiras e carretéis de alimentação lateral e frontal, dando aos clientes a capacidade de criar terminais soltos com precisão.
Do processamento de pequenas a grandes quantidades de fios, a TE oferece uma extensa linha de máquinas de crimpagem e prensas de bancada que têm um histórico comprovado e bem sucedido como uma solução de produção confiável.
Este cartaz informativo mostra como é uma crimpagem boa e uma crimpagem ruim para ajudar os fabricantes de chicotes elétricos a manter a qualidade adequada da crimpagem.