EMENDA PARA FIO MAGNÉTICO DE ALUMÍNIO FINO

Para o crescente número de fabricantes de motores, solenoides e bobinas mudando para o fio magnético de alumínio fino (0,14 - 0,32 mm de diâmetro), essa nova emenda de espiral de cilindro aberto oferece uma solução de conectividade confiável a um baixo custo aplicado.

A nova emenda de fio magnético de alumínio fino (Al) da TE Connectivity (TE) acomoda fios de 0,14 a 0,32 mm de diâmetro (35 a 28 AWG). Isso atende às necessidades de um número crescente de fabricantes de motores e solenoides que estão mudando para fios magnéticos de Al fino (<0,32 mm) para reduzir o custo e o peso do produto. Antes da introdução dessa emenda, os processos tradicionais de soldagem ainda estavam sendo utilizados para terminações desses fios, uma vez que as emendas AMPLIVAR existentes só podiam acomodar fios de Al maiores que 0,32 mm. Essa nova emenda de cilindro aberto, espiral, preenche a lacuna na extremidade inferior da faixa de tamanhos da emenda AMPLIVAR . Ela pode acomodar até três fios finos magnéticos de Al mais um cabo descascado de cobre (400 a 1500 CMA no total). Ao se converter para essa nova emenda aplicada com uma máquina de terminação APT-5A, os clientes que usam fio magnético de Al podem eliminar a soldagem tradicional, reduzindo a mão de obra e aumentando a eficiência com nossa tecnologia de crimpagem IDC.

Vantagens

  • Acomoda até três fios finos magnéticos de Al mais um cabo descascado de cobre (400 a 1500 CMA no total) em uma única emenda para conectividade eficiente.
  • Melhora a eficiência de produção com o recurso de crimpagem de compressão IDC que não requer pré-descascamento de fios magnéticos. Ela penetra o isolamento do fio magnético ao mesmo tempo em que termina o fio.
  • Ajuda a reduzir o custo aplicado e aumentar a confiabilidade da conexão, eliminando possíveis erros, como juntas de solda a frio, queimaduras de solda e fragilização do fio que podem ocorrer durante a soldagem.
  • Permite taxas de produção mais altas com emendas formadas de precisão e alimentadas por tiras aplicadas com a máquina de terminação APT-5A.
  • Fornece uma conexão elétrica superior mecanicamente forte, livre de contaminantes, como resíduo de desencapador e fluxo de solda.

0,14 mm

Diâmetro mínimo do fio de alumínio para uso nessa emenda

3+1

Capaz de até 3 fios magnéticos de alumínio fino mais um cabo de cobre descascado

1500

CMA total máximo que essa emenda pode acomodar

Aplicações

  • Motores da máquina de lavar
  • Motores de ventilador
  • Motores de passo
  • Bombas
  • Liquidificadores
  • Misturadores
  • Processadores de alimentos
  • Abridores de latas
  • Secadores de cabelo
  • Cortadores/aparadores de cabelo
  • Outros motores pequenos
  • Solenoides