![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/in-ac-ampmodu-50-50-product-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Soluções de placa a placa de 1,27 mm e soluções de fio a placa
Os conectores de rede AMPMODU 50/50 incluem uma variedade de blocos e receptáculos de placa a placa de alta densidade e de fio a placa com uma linha central de campo de 0,050" x 0,050" (1,27 mm x 1,27 mm). Com uma corrente nominal máxima de 3,9 A, esses conectores aceitam um tamanho de fio 28 - 20 AWG (0,32 - 0,81 mm) em um estilo de terminação IDC (Insulation Displacement Contact, Contato de deslocamento de isolamento).
Características
3 alturas de pilha de bloco (0,250", 0,320" e 0,390"):
- Acomoda 3 diferentes alturas de pilha de mezanino.
Engate positivo:
- Fornece um conector seguro confiável de bloqueio e funcionalidade em ambientes de alta vibração.
Recurso de polarização:
- Ajuda a proteger contatos e reduz as chances de acoplamento incorreto.
Suportes não protrusos:
- Permite a montagem em superfície em ambos os lados da placa.
- Fornece retenção durante solda e alívio de tensão de longo prazo para juntas de solda.
Embalagens T&R com tampas disponíveis:
- Compatível com montagens robóticas.
Suportes em carcaças:
- Permite a remoção do fluxo de solda.
Aplicações Típicas
- Controles industriais
- Dispositivos de construção e automação residencial
- Servoconversores
- PLCs (Programmable Logic Controllers, Controladores lógicos programáveis) e outros dispositivos de E/S
- Equipamentos de telecomunicações
- Robótica
- Equipamentos de instrumentação e teste
- Equipamento médico