Soluções de placa a placa de 1,27 mm x 2,54 mm e soluções de fio a placa
Os conectores AMPMODU System 50 são conectores de placa a placa de alta densidade (furo passante e montagem de superfície) e conectores fio a placa, compostos de receptáculos de uma e duas linhas, além de blocos com um passo de 0,050" x 0,100" [1,27 mm x 2,54 mm]. Esses blocos e receptáculos têm uma corrente nominal máxima de 3,6 A e aceitam tamanhos de fio 30 - 32 AWG (0,25 - 0,20 mm) em um estilo de terminação IDC (Insulation Displacement Contact, Contato de deslocamento de isolamento).
Características
Portfólio abrangente:
- Linha única e dupla, furo passante e montagem em superfície, ângulo vertical e reto, blocos cobertos e não cobertos, 2 revestimentos, tubo e fita e carretel, conectores de montagem de placa e cabo, caudas com estanho ou estanhadas.
Embalagens T&R com tampas disponíveis:
- Permite a colocação automatizada de equipamentos a bordo.
Engate positivo para acoplamento confiável do conector do cabo:
- Fornece funcionalidade em ambientes de alta vibração.
Carcaças montadas na placa da resina de alta temperatura:
- Soldável por refluxo.
- Economia de tempo e dinheiro por meio de processos de fabricação compartilhada.
Suportes em carcaças:
- Para remoção do fluxo de solda.
Suportes não protrusos:
- Permite a montagem em superfície em ambos os lados da placa.
- Fornece retenção durante solda e alívio de tensão de longo prazo para juntas de solda.
Aplicações Típicas
- Controles industriais
- Dispositivos de construção e automação residencial
- Servoconversores
- PLCs (Programmable Logic Controllers, Controladores lógicos programáveis) e outros dispositivos de E/S
- Equipamentos de telecomunicações
- Robótica
- Equipamentos de instrumentação e teste
- Equipamento médico