Soluções de fio a placa e fio a fio de 2,54 mm
Os conectores AMPMODU MTE incluem conectores de linha única fio a placa e fio a fio com um passo de 0,100" (2,54 mm). As coberturas de acoplamento permitem o agrupamento de conjuntos de receptáculos para configurações de linhas duplas. Eles estão disponíveis em tipos de terminação IDC (Insulation Displacement Contact, Contato de deslocamento de isolamento) de fio discreto e de ajuste de crimpagem, enquanto sua capacidade de engate fornece retenção positiva entre as carcaças. Com uma corrente nominal máxima de 3,0 A, esses conectores podem acomodar tamanhos de fio 32 - 20 AWG (0,20 - 0,81 mm) com terminais de crimpagem e 30 - 22 AWG (0,20 - 0,64 mm) com terminação IDC.
Características
Portfólio abrangente:
- Linhas simples e duplas de placa a placa (com cobertura de acoplamento, crimpagem e IDC, ângulo vertical e reto, montagem de orifício e superfície, 3 opções de revestimento, faixa de fio 32 - 20 AWG).
Engate positivo com polarização:
- Fornece um conector confiável de bloqueio e funcionalidade em ambientes de alta vibração e choque.
- O recurso de polarização reduz as chances de acoplamento incorreto.
Carcaças compatíveis com SMT e SMT disponíveis:
- Soldável por refluxo.
- Economizando tempo e dinheiro com um processo de solda passante.
Opção de cauda de retenção oscilante:
- Reduz as mudanças de movimento nas placas antes da soldagem.
Cobertura de acoplamento:
- Permite o agrupamento de conectores menores com ranhuras guia em uma solução de engate de linha única maior ou de linha dupla.
Ferramentas de aplicação:
- Terminação fácil e de alta qualidade com ferramentas manuais, semiautomáticas ou automáticas recomendadas pela TE.
- Ferramenta manual, ferramenta de empunhadura de pistola, ferramenta de bancada, aplicador, ferramenta de extração.
Montagens de cabos OTS (Off-The-Shelf, Prontos para uso) disponíveis:
- Os clientes podem obter rapidamente conjuntos de cabos padrão (CA) para suas necessidades de prototipagem ou teste.
Aplicações Típicas
- Controles industriais
- Dispositivos de construção e automação residencial
- Servoconversores
- PLCs (Programmable Logic Controllers, Controladores lógicos programáveis) e outros dispositivos de E/S
- Equipamentos de telecomunicações
- Robótica
- Equipamentos de instrumentação e teste
- Equipamento médico