Receptáculos de travamento com carcaça multiposição

As abas e receptáculos FASTIN-FASTON baseiam-se na tecnologia de conexão rápida FASTON com uma lança de travamento adicional para ajudar a fixar os contatos em carcaças compatíveis. Eles são usados principalmente em chicotes de fios para acoplamento ou conexões de várias posições, com carcaças contêm até 8 posições e comportam um máximo de 20 cabos. Os terminais de conexão rápida FASTIN-FASTON permitem que os chicotes de fios pré-fabricados com conectores macho ou fêmea sejam facilmente acoplados aos correspondentes, mesmo que a fabricação tenha ocorrido em locais diferentes. As aplicações incluem condicionadores de ar e os principais eletrodomésticos.

Terminais e carcaças FASTIN-FASTON

Características do Produto

Largura da aba (pol.) .110, .187, .250, .312, .375 Orientações  Bandeira reta e direita
Espessura da aba (pol.) .020, .032 Tipos de Crimpagem Crimpagem F
Tamanho do fio (AWG) 22-10 Materiais/Revestimento Base: latão, bronze fosforoso
Revestimento: estanho, níquel
Corrente contínua máxima (A) 24 Pré-isolamento disponível Não
Temperatura máxima de operação (°C) 110 Aprovações da agência UL, VDE, CSA
Força de acoplamento do receptáculo à aba (N) ≤40 por contato Classificações de inflamabilidade do isolamento UL 94 V-0 e V-2, fio incandescente

Produtos em destaque

Carcaças FASTIN-FASTON com montagem multiposicional

Carcaça de três posições com passo de 7 mm para uso com terminais crimpados tipo 250 da série FASTIN-FASTON. As carcaças multiposição FASTIN-FASTON foram projetadas para melhorar a ergonomia da montagem com superfícies de prensagem maiores, bordas arredondadas e recursos que não causam problemas.