![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/2d CRIMP TERMINAL.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Receptáculo Lif 250 FASTON com crimpagem 2D
O novo terminal de receptáculo 250 FASTON LIF da TE Connectivity (TE) com crimpagem 2D foi projetado para uma ampla gama de aplicações de desconexão rápida. Esse novo receptáculo LIF FASTON requer menos de 6 lb de força de inserção, ao mesmo tempo em que fornece excelente força de retenção quando usado com uma aba FASTON de 0,250 x 0,032 pol. A crimpagem 2D acomoda tamanhos de fio de 22 a 12AWG usando o mesmo aplicador, fornecendo propriedades elétricas e mecânicas comparáveis às da crimpagem F tradicional. Isso pode reduzir o número de números de peças para especificar, comprar e fazer estoque; reduzir o custo e a configuração do aplicador; e melhorar a eficiência do aplicador. Esse receptáculo LIF 250 FASTON com tecnologia de crimpagem 2D pode ser usado em todos os setores, quando um receptáculo FASTON de crimpagem tipo "F" padrão pode ter sido considerado.
Recursos do Produto
- A força de inserção é de 6 lb ou menos quando usada com uma guia 0,250 x 0,032 pol na aba FASTON, facilitando a montagem
- Um terminal cobre muitos tamanhos de fio, potencialmente reduzindo o custo de design, aquisição e estoque
- Apenas um único aplicador é necessário, reduzindo o custo do aplicador e o tempo de configuração.
- Com apenas pequenas alterações na configuração necessárias para acomodar os diferentes tamanhos de fio, a eficiência do aplicador pode ser melhorada
- Reconhecido pela UL, arquivo E66717
1
Terminal
6+
1 terminal acomoda 6 tamanhos de fio, 22-12AWG, além de fios intermediários e de tamanho reduzido
1
O mesmo aplicador pode acomodar tamanhos de fio 22-12AWG com apenas um pequeno ajuste
Ferramentas de aplicação
Aplicador, kits de conversão e ferramentas manuais disponíveis.
Aplicador e kits de conversão
- Um aplicador TE OCEAN pode aplicar um terminal baseado na tecnologia de crimpagem 2D em tamanhos de fio de 22-12AWG.
- Para clientes que já possuam aplicadores TE para os receptáculos FASTON da série 250 de crimpagem tipo "F", a TE oferecerá kits de conversão. Cada kit será composto por crimpadores de fio, crimpador de isolamento e bigorna. O kit permitirá que um aplicador da TE existente seja usado com terminais de crimpagem 2D e uma ampla variedade de tamanhos de fio de 22-12AWG.
Ferramenta manual
- A ferramenta manual SDE-SA pode ser usada com conjuntos de molde e matrizes de crimpagem SDE apropriados para aplicar um terminal com crimpagem 2D a tamanhos de fio de 22-12AWG para prototipagem e outras exigências de baixo volume.
O número da peça 2238026-2 é o primeiro de uma série de novos terminais usando a tecnologia de crimpagem 2D que a TE planeja implantar nos próximos meses.