Herança do desempenho de alta tensão

Desde 1964, nossos relés e contatores KILOVAC ajudaram de maneira segura e confiável a gerenciar uma variedade de aplicações de alta tensão. Estes pequenos relés leves e contatores são muito usados em aplicações aeroespaciais, espaciais, submarinas e militares, bem como uma variedade de aplicações terrestres.

Recursos do Produto

Relés e contatores de alta tensão KILOVAC

• Hermeticamente selado para ambientes severos
• Excelente tamanho para relação de potência
• Capacidade de interromper cargas CC
• Alto desempenho de choque e vibração
• Faixa de temperatura ampla
• Tensões nominais até 70 KVDC
• Correntes nominais até 1.000 A
• Resistência ao contato baixa e estável ao longo da vida útil
 

Aplicações em destaque

Relés e contatores de alta tensão KILOVAC

• Comunicações aviônicas e aeroespaciais
• Aeroespacial militar e comercial
• Lasers militares
• Sistemas militares de acionamento híbrido
• Aplicações de veículos espaciais e satélites
• Fibra ótica submarina
• Veículos elétricos e infraestrutura
• Interferência de radar/radar
• Controle de incêndio/sistemas de armas
• Energia alternativa/limpa (solar, eólica)