Soluções KISSLING personalizadas e individuais do cliente
A marca KISSLING da TE Connectivity é vista como pioneira em inovação técnica e desenvolvimento de soluções de comutação não convencionais. Nossa força está no desenvolvimento de soluções especiais personalizadas para aplicações onde os produtos padrão excedem seus limites. Depois de analisar cuidadosamente a aplicação específica (e essa análise pode ser realizada com você no local, se for o caso), podemos propor uma solução ideal que seja econômica e atenda totalmente aos seus requisitos.
A marca KISSLING mantém um alto grau de integração no processo de fabricação e estreita interação entre fabricação e engenharia. Isso nos dá a capacidade de modelar, criar protótipos, ferramentas e testar internamente usando a mais recente tecnologia – e, finalmente, fornecer aos nossos clientes resultados rápidos combinados com qualidade confiável. Desde o rápido protótipo e a fabricação antecipada de amostras até a produção em série,
Organizamos não apenas o desenvolvimento do produto, mas também o acréscimo e prestamos assistência para quaisquer auditorias e certificações necessárias e apropriadas. Nossos requisitos internos são definidos seguindo-se os padrões de vários padrões de fabricação e industriais, como; por exemplo, DIN EN ISO 9001, AS9100, MIL-R-6106, ISO/TS 16949 e DIN EN ISO 14001.
Proximidade dos clientes
Usando nosso moderno equipamento de teste de laboratório, podemos orientar você em meio a:
- Teste ambiental: choque e vibração/clima e temperatura/combinação de choque, vibração, temperatura e clima/vedação
- Testes de ciclo de vida: vida mecânica I Vida elétrica
- Testes de segurança: teste de força/isolamento elétrico
- Testes EMC: todos os testes de acordo com as normas e/ou especificações do cliente internacionalmente válidas.
Gama de Produtos
Módulos de distribuição de energia do veículo
- Placa PCB + componente
- Sistemas de distribuição de energia usados em veículos (máquinas móveis, ônibus etc.)
- Muitos recursos de expansão (função adicional)
- Soluções econômicas personalizáveis mesmo para pequenas e médias quantidades
- otimizado para veículos especiais
Conjuntos PCB de energia e subsistemas
- Melhor alternativa para situações complexas de cabeamento, substituindo fiação discreta por PCB de energia
- Economize espaço. Economize custos. Reduza o índice de retrabalho.
- Minimize o tempo de montagem (montagem final do veículo) e melhore as taxas de qualidade
- Soluções PCB de até 300 A de corrente contínua
- Serviços completos de montagem de design, fabricação e subsistema disponíveis
Relés personalizados e interruptores
- Derivações de produtos existentes e novos projetos possíveis
- Tanto propriedades mecânicas quanto elétricas podem ser personalizadas
- Projetos especiais para condições extremas de operação são nossa força
- Soluções econômicas – também para soluções especializadas em menor volume