Conectores Glow Wire Universal MATE-N-LOK
As carcaças e os blocos de tampa e plugue Universal MATE-N-LOK agora estão disponíveis em material que atende ao requisito GWT (Glow Wire Test, Teste de fio incandescente) de acordo com a IEC 60335-1 5ª edição (750 °C, sem chama), além dos requisitos de UL 94 V-0. Com base no passo da linha central bem estabelecido de 6,35 mm (0,25"), as novas carcaças são compatíveis com pinos e soquetes Universal MATE-N-LOK padrão. Dado que eles atendem tanto às exigências de GWT quanto de V-0, as novas carcaças e blocos se destinam ao uso por fabricantes de eletrodomésticos e outros bens para os mercados europeu e americano.
Descrição adicional do produto
As carcaças são oferecidas com 2, 3, 4, 5 e 10 posições em uma configuração de linha única. Além disso, há modelos de duas linha, 6 posições, de três linhas, 9 posições e quatro linhas, 12 posições. Todos são de cor natural, material PA 66. As tampas são projetadas para montagem em painel, mas também podem ser usadas em aplicações suspensas livres. Os blocos são oferecidos com pinos ou soquetes. Modelos de linha única com 2, 3, 4, 5, 6 ou 8 posições são oferecidos em versões vertical e de ângulo reto. Os modelos de linha dupla, 6 posições e linha triplas, 9 posições, são oferecidos como blocos verticais.
Recursos do Produto
- Engate de bloqueio familiar
- Pinos e soquetes podem ser misturados na mesma carcaça
- Polarização positiva e identificação de cavidade traseira
- Para aplicação fio a fio, fio a painel e fio a placa
- Capacidade de isolamento para 0,200 (5,08) de diâmetro
- Compatível com contatos MATE-N-LOK padrão para tamanhos de fio 30-10 AWG (0,05-5,0 mm2)
- Podem ser atualizados para o sistema à prova de respingos (IP57) usando-se selos e contatos opcionais.
- Em conformidade com o teste GWT exigido por IEC/EN 60335-1 5ª edição: Household and Similar Appliances-Safety e UL 94 V-0.
Padrões e aplicações
- IEC/EN 60335-1 5ª edição: Household and Similar Appliances - Safety
- UL 94 V-0
- Reconhecido pela UL, arquivo E28476
- Certificação CSA, arquivo LR7189
- Teste em VDE (exceto blocos)
- Eletrodomésticos
- Equipamento HVAC
- Máquinas industriais
- Outros produtos que requerem conformidade com IEC 60335-1 e UL 94 V-0
O panfleto apresenta uma visão geral das carcaças e dos blocos na linha de produtos do conector Universal MATE-N-LOK que atende tanto ao teste GWT segundo IEC/EN 60335-1 5ª edição: Household and Similar Appliances-Safety quanto a UL 94 V-0.