Conexão confiável – Fácil de montar

Nossos conectores MATE-N-LOK têm 0,200 [5,08] de passo e 250 VCA/VCC e 19 A nominais. OS conectores MATE-N-LOK incluem uma combinação de pinos e soquetes misturados nas carcaças de plugue e tampa para obter excelente desempenho elétrico em um design de passo de 0,250 [6,35]. Classificação nominal de 600 VCA/VCC e 19 A e oferecidos em configurações fio a fio, fio a painel e fio a placa. As carcaças apresentam polarização positiva, travamento positivo e identificação da cavidade traseira para montagem fácil e resistente a erros. Os contatos são fechados nas carcaças e removíveis, proporcionando flexibilidade do sistema. Nossos conectores Universal MATE-N-LOK oferecem inúmeras opções, inclusive caixas circulares, flangeadas, anteparo, vedadas e coloridas em vários materiais (incluindo compatível com GWT) para oferecer soluções destinadas a muitas aplicações diversas.

Recursos do Produto

Conectores universais MATE-N-LOK

  • Linha central 0,250 [6,35]
  • Máximo de 600 VCA ou VCC, 19 A
  • Faixa de fios-30 - 10 AWG
  • Disponível estanhado ou banhado a ouro
  • Posições 2-10 em linha
  • Matriz de 6, 9, 12, 15
  • Fio a fio (1-15 posições)
  • Fio a placa (2-15 posições)
  • Passo 0,200 [5,08]
  • 250 VCA/VCC e 19 A nominais

.250

Linha central

30-10

Faixa de fios

600

Máximo VCA ou VCC, 19 A

As imagens abaixo são representativas e podem não mostrar uma imagem real do produto