Atenda aos requisitos do Teste do fio incandescente
Vários estilos e configurações de invólucros e barras de conectores estão disponíveis em um material especial compatível com a capacidade para fio incandescente. Estão incluídas as soluções de conectores fio a fio de montagem em painel, de suspensão livre e de fio a placa em opções de ângulo vertical ou reto com diferente espaçamento de linha central e classificações atuais disponíveis. Outras configurações de design incluem invólucros circulares, flangeados, de anteparo, selados e coloridos que oferecem uma solução para quase todas as aplicações em eletrodomésticos, como motores elétricos, aquecimento confiável e elementos de resfriamento. Teste do fio incandescente é exigido pelo IEC/EN 60335-1 5ª Edição: Eletrodomésticos e Dispositivos Similares – Segurança. Esta norma passou a ser uma exigência em 2001 para dispositivos de eletrodomésticos vendidos na Europa. Portanto, é de relevância primária nesta região, mas as empresas ásia-pacífico e americana também precisam cumprir para atender fabricantes globais de eletrodomésticos.
Recursos do produto
Conectores com capacidade para fio incandescente
- Teste de ignição de fio incandescente (GWIT) de pelo menos 775 °C
- Requer que os testes sejam realizados em três placas de material para atende à norma IEC 60335-1 5ª Edição
- Índice de inflamabilidade do fio incandescente (GWFI) de pelo menos 850 °C e GWT NF testado
- Reduz o tempo e as despesas associadas ao teste final do produto em peças moldadas
- Oferecido em material V2 e/ou V0 com capacidade para fio incandescente
- Uma linha de produtos adaptável e versátil que pode ser usada em uma grande variedade de aplicações
Teste do fio incandescente (GWT)
Nossos produtos com capacidade para fio incandescente estão em conformidade com os requisitos do setor. Avaliamos o desempenho do produto através de testes rigorosos e atendemos às especificações do Teste de Fio Incandescente IEC sobre inflamabilidade de material e resistência ao fogo. O teste pode ser feito em produtos finais, placas de teste de matéria-prima, produtos que são usados por uma pessoa ou produtos que funcionam por conta própria.
Conectores com capacidade para fio incandescente
Produtos em Destaque
-
Conectores Power Key de 5 mm
Oferece conectores de fio a placa compostos por invólucros de plugue para conjuntos de bloco PCB e de fios, com design compacto com altura acoplada de 20,7 mm e assistência de posição terminal.
-
Conectores Economy Power
Um sistema de conectores de crimpagem de linha única composto por invólucros de plugues, contatos e blocos, baseado em uma linha central de 2,5 mm (passo de 0,098"), oferecendo uma solução muito compacta.
-
Conectores GRACE INERTIA 2.5
Os conectores Grace Inertia de próxima geração da TE com passo de 2,5 mm, Grace Inertia 2,5, apresentam conceitos avançados de design para facilitar uma conexão mais estável, confiável e durável.
-
Conectores Power Double Lock
Disponível nas configurações fio a fio, de suspensão livre, montagem em painel e de fio a placa.
-
Conectores Power Triple Lock (Bloqueio Triplo de Potência)
Projetado com aplicações de energia e sinal avaliados em 600 VAC/VDC e até 20A com recursos adicionais, como TPA (dispositivo de garantia de posição do terminal) e CPA (garantia de posição do conector).
-
Conectores de sinal com trava dupla
Conectores compactos e de linha única disponíveis nas configurações fio a fio e fio a placa.
-
Conectores universais MATE-N-LOK
Um conector robusto e altamente confiável que usa uma combinação de pinos e soquetes nos invólucros de plugue e tampa para atingir o máximo desempenho elétrico.
-
Conectores VAL-U-LOK
Oferece conexões fio a fio e fio a placa com contatos em um passo da linha central de .165" [4,20 mm], com classificações atuais de até 9 A por linha e classificação máxima de tensão de 600 VAC.







A TE Connectivity está comprometida em fornecer uma gama de produtos para ajudar os clientes de dispositivos a atender aos requisitos de inflamabilidade da norma IEC 60335-1.
- Conectores com capacidade para fio incandescente,
- White Paper
Selecione aplicações
Aplicações adicionais
Ventiladores e coifas
Fornos de micro-ondas
Aquecedores de água e caldeiras
Máquinas de venda automática