![](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/product-hero-rendition/foil-terminals-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Terminais de folha metálica para conexões confiáveis
Nossos terminais TERMI-FOIL podem ser usados em transformadores, capacitores, solenoides, relés, reguladores e outros. Esses terminais de folha metálica estão disponíveis em cobre, latão e metal base de aço banhado, níquel e liso. Itens estanhados podem ser usados até 150 graus C, e itens banhados a níquel podem ser usados até 343 graus C. Nossos terminais TERMI-FOIL podem ser aplicados em cobre nu ou isolado, e alumínio nu, isolado, revestido ou anodizado.
Considerações sobre o produto
Preocupações a serem resolvidas durante a escolha de terminais TERMI-FOIL
- O terminal deve ter o mesmo volume de transporte atual que a tira ou a folha metálica.
- Para fazer a distribuição indicada da corrente para a tira ou folha, a área lançada do terminal TERMI-FOIL deve cobrir pelo menos 60% da tira de folha metálica ou da tira de alumínio.
- O volume de transporte da corrente do fio usado com um terminal TERMI-FOIL com cilindros de fio precisa ser levado em considerado para determinar a capacidade de transporte atual da conexão.
Nossa família TERMI-FOIL de terminais de folha metálica foi projetada para usar tira ou folha de alumínio, dando opções para estabelecer conexões confiáveis além dos enrolamentos de fios de cobre. Nossos terminais de folha metálica apresentam um número exato de lanças espaçadas com precisão projetadas para penetrar óxidos de superfície e isolamento. Depois que essas lanças são embutidas na folha, as duas faces são grampeadas, o que resulta em uma conexão resistente à umidade e hermeticamente fechada. Essa conexão reduz muito a necessidade de equipamentos de terminação e preparação de superfície.