Evolução da interface de sinal de alta velocidade
Nossos conjuntos de cabo para aplicações de realidade virtual (VR) permitem que você entre no mercado mais rápido, com um design de plataforma padrão que pode ser modificado com facilidade e rapidez para atender às suas necessidades. Podemos fornecer todo o conjunto de cabos e receptáculo de alta velocidade, ou apenas os módulos de plugue, caso seu cabo seja adquirido de outro fornecedor. A escolha da solução está em suas mãos. O receptáculo de baixo perfil economiza um valioso espaço na placa de circuito impresso no fone de ouvido, enquanto o uso de equalizadores dentro dos conectores no conjunto de cabo estende o alcance de cabos finos, mantendo baixo o peso do cabo.
Vantagens e características
Nosso conjunto de cabos com design padrão para aplicações de realidade virtual ajuda você a entrar no mercado mais rápido
Acelera a entrada no mercado
- Acelere sua entrada no mercado com um design de plataforma padrão que pode ser fácil e rapidamente modificado para atender às suas necessidades
- Fornecemos o conjunto de cabo completo com receptáculo de alta velocidade, ou apenas os módulos de plugue
Compacto e leve
- O receptáculo de baixo perfil (3,06 mm de altura; 5,8 mm de profundidade) economiza um valioso espaço para a placa de circuito impresso no fone de ouvido
- O uso de equalizadores dentro dos conectores do conjunto de cabo estende o alcance de cabos finos, mantendo o baixo peso do cabo
Desempenho superior
- Esses conjuntos de cabo são projetados de maneira específica para aplicações de realidade virtual e comprovadamente transmitem sinais sem interrupção
- Nossa histórico em engenharia aliado ao profundo conhecimento e experiência com diversas aplicações é extenso: podemos trabalhar com você para projetar soluções personalizadas, aproveitando componentes comuns para minimizar custos.
Taxas de dados mais altas
- Usa o conector HDMI 1.4, conector USB 3.0 e uma fonte de alimentação CC opcional
- Oferece suporte a velocidades de até 8 Gb/s
- O receptáculo de E/S de alta velocidade é capaz de lidar com taxas de dados ainda mais altas (até 40 Gb/s), o que facilita atualizações futuras