Cobertura de blindagem leve, de 360°
Os conectores da série D-621 e DK-621 da Raychem são projetados especificamente para aplicações em barramentos de dados MIL-STD-1553B. Além de utilizar a tecnologia de retração térmica, o conector D-621 é o companheiro perfeito para o cabo de barramento para aeronaves da TE.
Características do produto:
Conectores de barramento de dados
- Construção leve e robusta
- Cobertura contínua de blindagem, de 360 graus
- Contatos de pinos ou soquetes removíveis
- Terminações que podem ser retrabalhadas e reparadas
NASA
Baixos níveis de desgaseificação que atendem aos requisitos da NASA
1,000
Conectores individuais – resistência de 1000 horas ao aerosol salino
1553B
Conformidade com os requisitos de hardware MIL-STD-1553B
Conectores individuais
D-621
Projetado especificamente para aplicações em barramentos de dados MIL-STD-1553B, o conector D-621 é a companheiro perfeito para o cabo de barramento para aeronaves da TE. Juntos, eles fornecem para o mercado MIL-STD-153B um hardware de interconexão não só durável e confiável, mas que também pode ser retrabalhado
Os conectores da série D-621 e DK-621 da Raychem são projetados especificamente para aplicações em barramentos de dados MIL-STD-1553B.
- Componentes do barramento de dados,
- Conectores individuais de barramento de dados
Conectores de nível espacial
Conectores triaxiais rosqueados
- Baixos níveis de desgaseificação que atendem aos requisitos da NASA
- Peças metálicas banhadas a estanho/níquel
- Componentes de borracha de silicone cozida
Descrições de peça |
---|
DK-621-0911P |
DK-621-0911S |
DK-621-0912P |
DK-621-0912S |
Conectores de nível espacial
Conectores triaxiais do tipo baioneta
- Baixos níveis de desgaseificação que atendem aos requisitos da NASA
- Peças metálicas banhadas a estanho/níquel
- Componentes de borracha de silicone cozida
Polarização "A" | Polarização "B" | Polarização "C" | Polarização "D" |
---|---|---|---|
DK-621-0933-1P ou S | DK-621-0935-2P ou S | DK-621-0937-3P ou S | DK-621-0939-4P ou S |
DK-621-0934-1P ou S | DK-621-0936-2P ou S | DK-621-0938-3P ou S | DK-621-0940-4P ou S |